Potentialausgleichsschiene BigBar DC
Potententialausgleich in der Industrie
Die neue BigBar DC Potentialausgleichsschiene ist sowohl für den Blitzschutzpotentialausgleich als auch für den normalen Potentialausgleich in der Industrie geeignet.
Die gelochte Profilschiene bietet vielfältige und flexible Befestigungsmöglichkeiten. Die Potentialausgleichsschiene verfügt über eine Trennstelle, an der sich die Schiene leicht für Prüfungen und Messungen am Potentialausgleichssystem öffnen lässt.
Die Potentialausgleichsschienen sind als Kupfervarianten mit 5+1 und 5+5 Anschlüssen erhältlich.
Eine Montage der Anschlussleitungen ist schnell und einfach mittels M10 Schlossschrauben möglich. Die Schrauben lassen sich mit einer Federschreibe (DIN 137) gegen Selbstlockern sichern.
Als 5+5 Anschlussvariante ist die Potentialausgleichsschiene ebenfalls aus rostfreiem Edelstahl erhältlich und in dieser Ausführung für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
Der Lieferumfang umfasst die Profilschiene, die Potentialausgleichsschiene, die Isolatoren und die Anschlussschrauben.
Mehr zu Blitzschutz, Potentialausgleich und Überspannungsschutz von OBO
Sie wollen mehr zu den Themen Blitzschutz, Potentialausgleich und Überspannungsschutz erfahren? Dann schauen Sie doch einmal in unseren Blitzschutzleitfaden oder klicken Sie sich durch unsere Übersicht über die Normen für Blitzschutz und Überspannungsschutz. Weitere Produkte aus dem Bereich Potentialausgleich, wie große Potentialausgleichschienen oder Potentialausgleichschienen für die Unterputz Montage finden Sie in unserem umfangreichen Portfolio.