Die OBO Generatoranschlusskästen

Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen

Überspannungsschutz für PV-Anlagen hat immer zwei Seiten: Sowohl auf der Gleichspannungs- als auch auf der Wechselspannungsseite können Überspannungen aus verschiedensten Gründen ins System eingekoppelt werden und so beispielsweise die Wechselrichter beschädigen. Der OBO Überspannungsschutz sichert alle Seiten zuverlässig ab. Zum Schutz des DC-seitigen Eingangs des Wechselrichters bietet OBO ein nochmal optimiertes Portfolio an Generatoranschlusskästen mit Blitz- und Überspannungsschutz an.

Die Vorteile der OBO Generatoranschlusskästen im Überblick

  • Robust: Hoher Schutzgrad und UV-beständiges Gehäuse
  • Schnell: Klemmen mit Push-In Technologie
  • Sicher: Sehr guter Schutzpegel durch Y-Schaltung
  • Geprüft: Überspannungsschutz mit 5 Jahren Gewährleistung
  • Unkompliziert: Montageanleitungen und Technische Daten sind ganz einfach per QR-Code abrufbar
  • Facettenreich: Auch als Variante mit STÄUBLI MC4 Stecker / Buchse verfügbar

Robustes Gehäuse mit hohem Schutzgrad

Die UV-beständigen Kästen überzeugen mit einer hohen Schutzklasse von IP66 und einer Stoßfestigkeit von IK07. Besonders praktisch: Der Anschluss der Leitungen erfolgt schnell und sicher über Klemmen mit Push-In Technologie.

Geeignet für die Installation im Innen- und Außenbereich

Mit ihrem wärmeformbeständigen Gehäuse aus Polycarbonat sind die Generatoranschlusskästen sowohl für die Installation im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Der transparente Deckel der Kästen bietet einen freien Blick auf den Überspannungsschutz und ermöglicht somit eine einfache Funktionskontrolle. Die typischen Anwendungsbereiche für die OBO Generatoranschlusskästen sind:

  • Einfamilienhäuser
  • Mehrfamilienhäuser
  • Industrieanlagen Flachdach
  • Freiflächenanlagen

Durchdacht bis ins Detail

Im Lieferumfang der Generatoranschlusskästen sind Kabelverschraubungen, Membran-Druckausgleichselemente und Außenbefestigungen bereits enthalten. Auch diese kleinen Bauteile sorgten für entscheidende Vorteile: Die Außenbefestigungslaschen lassen sich ganz einfach anstecken und ermöglichen darüber hinaus die simple Aneinanderreihung von mehreren Generatoranschlusskästen. Das spart nicht nur Befestigungsmaterial und hält somit die Lagerhaltung schlank, sondern auch Platz und Zeit. Ein weiterer Vorteil: Sollte die Photovoltaikanlage zu einem späteren Zeitpunkt einmal erweitert werden, lassen sich auch die Generatoranschlusskästen zu ihrem Schutz ganz einfach erweitern und an die bestehenden Kästen anreihen. Das Druckausgleichselement seinerseits verhindert die Kondenswasserbildung im Generatoranschlusskasten.  

Photovoltaikanlagen: Mit OBO rundum geschützt

Zum Schutz von Photovoltaikanlagen bietet OBO ein komplettes System, das nahezu alle elektrotechnischen Anforderungen erfüllt: Vom Blitz- und Überspannungsschutz über Kabel- und Leitungsführung bis hin zum Brandschutz. Die Generatoranschlusskästen sind ein Teil davon – entdecken Sie hier wie wir Sie beim Schutz Ihrer PV-Anlage mit unserer Komplettlösung unterstützen können

Weitere Informationen

Generatoranschlusskästen - Überspannungsschutz bei Photovoltaikanlagen ‒ neue Generation der OBO Generatoranschlusskästen