Überspannungsschutz

Überspannungsschutz ist normativ Pflicht und das aus gutem Grund: Die Sachversicherer melden eine stetig steigende Zahl von Schadensfällen und das macht die Notwendigkeit von Überspannungsschutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen deutlich. Schäden durch Überspannungen entstehen nicht ausschließlich durch direkte Blitzeinschläge: Wesentlich häufiger sind gravierende Schäden an elektronischen Geräten und Anlagen, die durch Überspannungen aufgrund von Blitzeinschlägen in einem Radius von bis zu zwei Kilometern Entfernung entstehen, die Ursache. 

Überspannungsschutz ist Pflicht

Um Sach- oder Personenschäden durch Überspannungen vorzubeugen, ist gemäß VDE 0100-443 in allen neuen oder erweiterten Gebäuden sowie bei allen neuen Elektroinstallationen seit 2016 Überspannungsschutz Pflicht.

Überspannungsschutz

50 Jahre Überspannungsschutz

Mit OBO auf der sicheren Seite

 

Schutz vor Überspannungen bei PV-Anlagen, MSR-Technik und im EX-Bereich

 

OBO hat Überspannungsschutzsysteme entwickelt, mit denen Gebäude und Anlagen mit unterschiedlichsten Anforderungen wirksam geschützt werden können. Das Portfolio umfasst dabei auch spezielle Überspannungsschutzlösungen für Photovoltaikanlagen, MSR-Technik, Daten- und Informationstechnik oder den explosionsgefährdeten Bereich. Insbesondere in explosionsgefährdeten Bereichen ist Überspannungsschutz ein wichtiges Thema. Hier gilt es, aufwändige Messtechnik gegen den Einfluss von Überspannungen durch atmosphärische Entladung zu schützen. Die OBO-Lösungen bieten hier mit einem hohen Ableitvermögen bis 10 kA optimalen Schutz für vierpolige Mess-, Steuer- und Regelanwendungen.

Stark gegen Überspannungen

Die Überspannungsschutzgeräte MCF Compact 75 /200, der V50 Kombiableiter vom Typ 1+2, der Überspannungsableiter V20 und der V10 Compact 2.0 vom Typ 2 verhindern zuverlässig Überspannungen durch Blitzereignisse und Schalthandlungen, die elektronischen Geräte oder Datenleitungen nachhaltig schädigen können. Der Kombiableiter MCF-NAR schützt vor Blitz- und Überspannungsschäden im netzseitigen Anschlussraum (Befestigung auf Sammelschiene). Modernste Halbleiter- und Funkenstreckentechnologien ermöglichen ein hohes Ableitvermögen. Durch den modularen Aufbau beispielsweise der V50- und V20-Ableiter sind diverse Varianten vom 1- bis 4-poligen Gerät zu realisieren. Mit Hilfe der OBO Überspannungsableiter kann den teils immensen Kosten durch Datenverlust oder Produktionsausfall vorgebeugt werden. Die Qualität der Geräte ist nach EN 61643-11 von einem externen Prüfinstitut VDE-zertifiziert.