Die steckbare Geräteserie PDP (-OS) für zuverlässigen MSR-Schutz
Kombinierter Blitz- und Überspannungsschutz für Informations- und Automatisierungstechnik
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik ist das Herzstück moderner Industrieunternehmen.
In Zeiten von Industrie 4.0 ermöglicht sie die automatisierte Steuerung und Fernüberwachung von Anlagen, Sensoren und Aktoren. Um die Anlagenverfügbarkeit sicherzustellen und finanzielle Verluste durch Produktionsausfälle zu verhindern, schützten OBO-Überspannungsschutzgeräte die Elektronik vor Schäden durch Blitzeinschläge und Überspannungen.
Mit den universellen Datenleitungsschutzgeräten aus der PDP-Serie wird das OBO-Portfolio im MSR-Schutz um eine Produktserie mit steckbaren Oberteilen ergänzt. Die PDP-OS Geräte ermöglichen zusätzlich eine optische Signalisierung und eine Fernsignalisierung.
PDP und PDP-OS im Überblick Features:
- Steckbare Oberteile
- Geprüft nach DIN EN 61643-21 (D1/C2)
- Frequenzbereich bis 100 MHz
- Varianten für direkt und indirekt geerdete Schirmsysteme verfügbar
- Maximaler Ableitstrom Itotal 20 kA
- Impulsstrom Iimp 2,5 kA
- Nennableitstoßstrom Ader-Ader und Ader-Erde In 10 kA
- Erdung über die Hutschiene oder Anschlussleitung möglich
Steckbare Oberteile
Der steckbare Datenleitungsschutz PDP gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit, denn die Oberteile können im Wartungsfall leicht und ohne Signalunterbrechung ausgetauscht werden.
Erneuter Verdrahtungsaufwand wird so vermieden. Die integrierte Spannungskodierung in den Ober- und Unterteilen verhindert zudem eine fehlerhafte Zuordnung.
PDP-OS mit optischer Signalisierung
Die PDP-OS Geräte verfügen in Kombination mit der Spannungsversorgung PS zusätzlich über eine LED Funktionsanzeige zur optischen Signalisierung.
So ist auf den ersten Blick ersichtlich, ob der Schutz des angeschlossenen Systems noch gegeben ist. Über die Spannungsversorgung ist außerdem eine Fernsignalisierung möglich.
Pro Spannungsversorgung kann ein Block mit bis zu 25 Überspannungsschutzgeräten angeschlossen und überwacht werden.
Die Kombination aller PDP-OS-Varianten in einem einzigen Block ist dabei problemlos möglich.
Über die Spannungsversorgung wird dann die Fernsignalisierung des gesamten Blocks realisiert.
Die neue Generation im Datenleitungsschutz: Vielseitig einsetzbar
Alle Geräte der PDP (-OS) Serie sind in einem Frequenzbereich bis 100 MHz vielseitig einsetzbar. Geprüft nach DIN EN 61643-21 (D1 / C2) bietet der steckbare Datenleitungsschutz einen zuverlässigen MSR-Schutz.
Der PDP steht in den vier Varianten 5,12, 24 und 48 V für je 2 oder 2x2 Signaladern pro Leitung zur Verfügung.
Da Datenleitungen aufgrund sensibler Signalpegel besonders anfällig gegenüber Störungen sind, werden Leitungsschirme eingesetzt, um die Störeinflüsse zu minimieren. Für den wirksamen Schutz einer Anlage ist es wichtig, dass die Leitungsschirme beidseitig an den Potentialausgleich angeschlossen werden. Der Anschluss kann direkt oder indirekt erfolgen. Die Geräte der PDP-Serie stehen daher sowohl in den Ausführungen für direkt als auch für indirekt geerdete Schirmsysteme zur Verfügung.
Weitere Informationen
Sie möchten mehr zu den OBO-Lösungen aus dem Bereich Blitz- und Überspannungsschutz erfahren?
In unserem Produktkatalog Schutzinstallation lernen Sie unser Produktportfolio kennen und im OBO Blitzschutz-Leitfaden erfahren Sie mehr zur Entstehung von Blitzen, den Auswirkungen von Überspannungen sowie zu den relevanten Normen und Schutzklassen. Sämtliche Informationen zur PDP-Serie finden Sie in unserer Broschüre.