Brandsichere Verbindungen mit der FireBox von OBO

Große Einsatzvielfalt, einfache Auswahl

Mit dem FireBox-Portfolio von OBO werden sicherheitsrelevante elektrische Kabel und Leitungen brandsicher verbunden. Die FireBox ist für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Ihr Herzstück sind Keramikanschlussklemmen im Inneren, die im Brandfall eine sichere mechanische und elektrische Verbindung gewährleisten. Das Portfolio bietet für jeden Einsatzbereich und sämtliche Anwendungsfälle die passende Lösung.

Vorteile der FireBox im Überblick

  • Gefertigt aus halogenfreiem Thermoplast: Das halogenfreie Material verhindert, dass im Brandfall schädliche Gase entstehen.
  • Schutzart IP66: Die FireBox ist besonders robust und widerstandsfähig.
  • Schnell und einfach zu montieren
  • Übersichtliches Portfolio für eine einfache Auswahl und große Einsatzvielfalt
  • Befestigung an Kabelrinnen, -leitern und Gitterrinnen mit universellen Montageplatten

Keramikanschlussklemme als Herzstück der Firebox

Das Herzstück der FireBox ist die Keramikanschlussklemme. Sie besteht aus hochtemperaturbeständigen, keramischen Werkstoffen und ist als Einzel- und Doppelklemme sowie als Datentechnikklemme verfügbar. Sie ist die Grundlage für eine sichere mechanische und elektrische Verbindung und verhindert im Brandfall zuverlässig einen Kurzschluss. Sie wird von Tragbügeln zuverlässig in Position gehalten. In Kombination mit dem thermoplastischen Kunststoffgehäuse bildet sie ein wichtiges brandschutztechnisch geprüftes System.

Die verschiedenen Größen der Abzweigkästen sind an die jeweiligen Nennquerschnitte der Klemmen angepasst: Die FireBox T100 für einen Kabelquerschnitt von 6 mm², T160 für 10 mm² und T250 für 16 mm². Die FireBox T350 bietet als leere Variante sogar noch mehr Raum für die Bestückung mit unterschiedlichen Klemmen. Durch diagonal montierte Klemmeinheiten ist immer ausreichender Verdrahtungsraum vorhanden. Die Ausführung als Doppelklemme ermöglicht bei Bedarf das Abzweigen verschiedener Leitungsquerschnitte. Ein solcher Abzweig kann über einen separaten Sicherungshalter abgesichert werden.

Übersichtliches Portfolio: Für jeden Einsatzbereich die passende FireBox

Die FireBox ist in verschiedenen Varianten verfügbar, die jeden Einsatzbereich und sämtliche Anwendungen verlässlich abdecken. Die übersichtliche Gliederung in nur 6 Produktgruppen macht die Auswahl der passenden FireBox dabei besonders einfach. Praktische Außenbefestigungen, vorkonfektionierte weiche Einsteckdichtungen und umfangreiches Zubehör ermöglichen eine schnelle, einfache und zulassungsgerechte Montage der FireBoxen. Geschlossene Ausführungen mit VA-Befestigungen bieten darüber hinaus die Möglichkeit zur freien Konfektionierung.

Die Fire-Box Varianten im Überblick:

  • FireBox mit Einzelklemmen zum Verbinden von Sicherheitskabeln
  • FireBox mit Doppelklemmen zum Verbinden und Abzweigen von Sicherheitskabeln
  • FireBox für Datentechnik – die Keramikklemmen sind hier ausgerichtet zur paarweisen Verbindung von Datenleitungen, Klemmen inklusive Drahtschutz
  • FireBox geschlossen und leer – mit Tragschiene und Außenbefestigung aus Edelstahl, zur freien Konfektionierung
  • FireBox mit einem Sicherungshalter: Zum Absichern eines Abzweiges, mit Einzel- und Doppelklemmen
  • FireBox mit zwei Sicherungshaltern – zum Absichern von zwei Abzweigen, mit Einzel- und Doppelklemmen

Montage FireBox

Weitere Informationen

FireBox
Artenvielfalt bei OBO - Kabelabzweigkästen im Überblick