Filter ausblenden
Gebäudeart
Produkteinheit
Gebäudetyp
Land

MeTeOr der TU Chemnitz – Zug- und Abzweigdose von OBO mit integriertem Druckluftanschluss im Einsatz

Die OBO Unterflur-Zug- und Abzweigdosen sowie die estrichüberdeckten Installationskanäle bilden einen besonders großen Installationsraum im Fußbodensystem aus.

Erweiterungsbau der Waldschule in Obertshausen, Kreis Offenbach

Mit der BlackLine trägt OBO dazu bei, dass Kabel und Leitungen nicht nur sicher führen können, sondern dazu auch noch stylisch und ansprechend aussehen.

Von der Garage zum modernen Bürogebäude: Eine komplette Infrastruktur über und unter dem Boden

Für dieses Projekt wurden verschiedene OBO-Lösungen zu einem Gesamtsystem kombiniert.

Miniatur Wunderland Hamburg – OBO Bettermann in der Speicherstadt

Auf kleinstem Raum mussten Kabel und Leitungen nahezu unsichtbar verbaut werden. An dieser Stelle kommen die Kabeltrag-Systeme von OBO Bettermann ins Spiel.

Brightlands Circular Space – Circular House, Geleen

Im Rahmen dieses Projekts kamen verschiedene technische Installationslösungen von OBO Bettermann zum Einsatz.

Philips Stadion Eindhoven

Philips-Stadion in Eindhoven

Für dieses Projekt kamen verschiedene Kabelführungssysteme von OBO Bettermann zum Einsatz, die sowohl die technischen Installationen als auch den Besucherkomfort unterstützen.

Mandemaat-Projekt in Assen vereint Architektur mit Gebäudetechnik zu einem zukunftssicheren Gebäude

Das Projekt Mandemaat in Assen ist ein hochmodernes, nachhaltiges Bürogebäude, es gilt als eines der nachhaltigsten Regierungsgebäude der Niederlande. OBO Bettermann durfte das Haus mit seinen Produkten, unter anderem aus dem Bereich der Kabeltragsysteme, bereichern.

Robuste Kabelinfrastruktur für ein Rechenzentrum der nächsten Generation

Für das Rechenzentrum AMS4 in Diemen realisierte OBO die komplette Kabelinfrastruktur. Mit den bewährten Produkten wurde ein solides Fundament für das Rechenzentrum geschaffen, bei dem Zuverlässigkeit und Kontinuität im Mittelpunkt stehen.

Renovierung eines Konferenzraumes im Herzen von Kiev

Gerade Veranstaltungsräume sind darauf angewiesen, unterschiedliche Möglichkeiten der Stromversorgung zu bieten. OBO Bettermann bietet hier die design-orientierte Lösung und zugleich praktische Produkte.

Neubau des ETZ Elisabeth Krankenhaus in Tilburg

Für das Elisabeth-TweeSteden-Krankenhaus (ETZ) in Tilburg entsteht ein großflächiger Neubau als Erweiterung des bestehenden Krankenhauskomplexes.