Switch Datacenters in Diemen mit OBO Produkten

OBO lieferte das komplette Kabelmanagement für dieses Projekt  - von Kabelrinnen, Kabelleitern bis zu sämtlichem zugehörigen Montagematerial.

Robuste Kabelinfrastruktur für ein Rechenzentrum der nächsten Generation

Switch Datacenters in Diemen mit OBO Produkten

Für das Rechenzentrum AMS4 in Diemen realisierte OBO die komplette Kabelinfrastruktur. Mit den bewährten Produkten wurde ein solides Fundament für das Rechenzentrum geschaffen, bei dem Zuverlässigkeit und Kontinuität im Mittelpunkt stehen.

Das Rechenzentrum AMS4 ist Teil des Netzwerks von Switch Datacenters und wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach skalierbarer und nachhaltiger digitaler Infrastruktur gerecht zu werden. Dank seiner strategischen Lage in der Nähe wichtiger digitaler Knotenpunkte und seiner direkten Anbindung an Glasfasertrassen bietet das Rechenzentrum optimale Konnektivität.

Kabelmanagement by OBO Bettermann

Dem Kabelmanagement kam bei diesem Projekt eine entscheidende Rolle zu. OBO lieferte die kompletten Kabelführungssysteme, einschließlich, Kabelrinnen , Kabelleitern und sämtlichem zugehörigen Montagematerial.

Angesichts der schweren Strom- und Datenkabel, die verlegt werden mussten, wurde eine robuste Lösung gewählt: Kabelleitern, die in einer dreistöckigen vertikalen Konfiguration montiert und durch ein doppeltes Aufhängungssystem gestützt werden. Diese Konstruktion bietet maximale Tragfähigkeit und Stabilität und gewährleistet gleichzeitig eine übersichtliche und effiziente Kabelführung.

Auch für den Außenbereich wurden nachhaltige Lösungen gewählt. Auf dem Dach wurden feuerverzinkte Kabelleitern installiert; diese sind beständig gegen unterschiedlichste Witterungsbedingungen und garantieren somit eine wartungsarme und langlebige Installation.

Damit lieferte OBO eine umfassende Lösung, die perfekt auf die hohen Anforderungen dieses Rechenzentrumsprojekts abgestimmt ist.

Projektinformationen