Neubau des ETZ Elisabeth Krankenhaus in Tilburg
Vom Keller bis zum Dachgeschoss kamen Kabeltragsysteme und technische Installationslösungen im gesamten ETZ-Projekt zum Einsatz und sorgen für eine sichere und effiziente Kabelführung.
Neubau des ETZ Elisabeth Krankenhaus in Tilburg
Ein zukunftssicheres Krankenhaus, schnell und partnerschaftlich realisiert – auch dank der Produkte von OBO Bettermann
Für das Elisabeth-TweeSteden-Krankenhaus (ETZ) in Tilburg entsteht ein großflächiger Neubau als Erweiterung des bestehenden Krankenhauskomplexes. Das Projekt zeichnet sich durch eine straff organisierte Ausführung mit hohem Bautempo aus, Sommer 2025 begonnen, wird es schon Ende 2026 fertig gestellt sein.










Die Planung erforderte eine präzise Abstimmung der verschiedenen Fachbereiche mit kontinuierlicher Überwachung von Effizienz, Fortschritt und Qualität.
Dabei stand das öffentliche Interesse im Mittelpunkt: ein zukunftssicheres Gesundheitsumfeld, in dem Funktionalität und Zuverlässigkeit unerlässlich sind.
OBO Bettermann trägt im Rahmen dieses Projekts zur kompletten Kabelinfrastruktur bei. Das gesamte Gebäude, vom Keller bis zum Dachgeschoss, wurde mit Kabeltragsystemen und technischen Installationslösungen ausgestattet.
Die Ausführung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Installationspartner ULC. Diese Zusammenarbeit basierte auf einem integrierten Ansatz, bei dem Engineering, Logistik und Montage aufeinander abgestimmt wurden. Die Wahl von OBO Bettermann beruhte auf einer bestehenden, verlässlichen Geschäftsbeziehung und der bewährten technischen Expertise sowohl unseres Unternehmens als auch unserer Kollegen auf der Baustelle. Dank kurzer Kommunikationswege und praktischer Unterstützung, während der Ausführung, konnten wir flexibel auf die Projektdynamik reagieren.
Schlüsselfertig von OBO Bettermann
In diesem Projekt wird das Kabelmanagement ganzheitlich betrachtet: von der Auswahl und Planung über die Lieferung bis hin zur Montage vor Ort.
Durch die Kombination von Standardlösungen mit projektspezifischen Anwendungen entstand eine durchgängige und effiziente Installation.
Im ETZ-Projekt kamen verschiedene Systeme zum Einsatz, die eine sichere und effiziente Kabelführung im gesamten Gebäude gewährleisteten.
Kabelrinnen , Kabeltrassen, OBO Profilschienen , Schnellklemmen, Wandkanäle , Kabelverteiler und Verteilerdosen gehörten unter anderem zur Installation.
Die Lösungen wurden auf allen Etagen eingesetzt und sind auf die funktionalen Anforderungen der verschiedenen Krankenhausbereiche abgestimmt. Ein wichtiger Bestandteil dieses Projekts sind die entwickelten Sonderanfertigungen.
Durch ein hohes Bautempo, intensive Zusammenarbeit und einen integrierten Ansatz entstand ein zukunftssicheres Krankenhausgebäude, in dem Technologie und Funktionalität harmonisch zusammenwirken. Ein Projekt, bei dem nicht nur die Technologie im Mittelpunkt steht, sondern auch das gemeinsame Ziel: die Schaffung einer hochwertigen Gesundheitsumgebung.

Projektinformationen
- Produktkategorien
- InstallateurULC Installatiegroep
- Ort und LandTilburg - Niederlande
- BauzeitSommer 2025 bis Winter 2026
- FotosOBO Bettermann