Miniatur Wunderland Hamburg
Dank der Kabeltragsysteme von OBO Bettermann können Kabel und Leitungen unsichtbar verlegt werden, um die Versorgung mit Strom und Daten für alle Züge und Flugzeuge in Miniaturausführung sicherzustellen.
Miniatur Wunderland Hamburg – OBO Bettermann in der Speicherstadt
Wenn es sich um 5.278 Gebäude, 157.000 Bäume, 11.080 Autos und 48 Flugzeuge auf insgesamt einer reinen Modellfläche von 1.694 Quadratmetern handelt, befindet man sich im Miniatur Wunderland in der Hamburger Speicherstadt.






Auf der Anlage verteilen sich über 16 Kilometer Gleise, auf denen mehr als 1.200 digital gesteuerte Züge fahren.
Bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten in der Speicherstadt reist man innerhalb kürzester Zeit von Amerika nach Österreich, rüber nach Mitteldeutschland, nach Italien und schaut dann dem regen Treiben an der Copacabana in Rio zu.
Digital gesteuerte Züge, animierte Püppchen und aufsteigende Flugzeuge müssen mit Strom und Daten versorgt werden. Auf kleinstem Raum mussten Kabel und Leitungen nahezu unsichtbar verbaut werden. An dieser Stelle kommen die Kabeltragsysteme von OBO Bettermann ins Spiel.
Unter der Decke finden sich meterlange Strecken der RKS-Magic®, die durch ihr Stecksystem nicht nur einfach und schnell zu verbauen sind, sondern auch die verlässliche Verbindung von Kabeln organisieren.

Projektinformationen
- Produktkategorien
- Ort und LandHamburg - Deutschland
- Gebäudegröße1.694 Quadratmeter (Modellfläche)
- Bauzeitfortlaufend
- FotosMiniatur Wunderland, Hamburg