Renovierung des Konferenzraumes im Premium Hotel Rus

Besonders in Veranstaltungsräumen werden unterschiedliche Möglichkeiten der Stromversorgung benötigt. Mit den Unterflursystemen bietet OBO Bettermann hierfür design-orientierte und zugleich praktische Lösungen.

Renovierung eines Konferenzraumes im Herzen von Kiev

Das Premier Hotel Rus ist ein großes, komfortables Hotel im Zentrum des Tourismus- und Geschäftsviertels von Kiew. Auf einem Hügel gelegen, blickt man von dort auf das Olympiastadion – die wichtigste Sportarena der Hauptstadt – sowie auf viele andere Sehenswürdigkeiten.

Das Hotel wurde 1979 eigens für die Olympischen Spiele 1980 erbaut, die in Kiew stattfanden. Die Hauptattraktion der Cherepanova Hora – des Hügels, auf dem das Hotel liegt – war der Nationale Olympische Sportkomplex.

Dieser wurde am 12. August 1923 eröffnet, um als Austragungsort für die Olympischen Spiele in Kiew zu dienen. Da das Hotel in unmittelbarer Nähe des Stadions liegt, sind hier stets viele Sportler und Fans anzutreffen.

Im Jahr 2009 wurde das Hotel in das Portfolio des ukrainischen Hotelbetreibers „Premier Hotels“ aufgenommen und erhielt den Namen „Premier Hotel Rus“.

Heute zählt es zu den führenden Häusern der Business-Klasse. Das Hotel hat seine Wohn- und Erholungsbereiche umfassend modernisiert, die Zimmer neugestaltet und seine Infrastruktur erneuert.

So wurde beispielsweise anstelle des ehemaligen Bankettsaals „Phoenix“ im Erdgeschoss ein moderner Konferenzsaal eingerichtet.

Genau hier kommt OBO Bettermann ins Spiel: die rund 700 Quadratmeter wurden mit den Unterflursystemen von OBO versehen. Die Geräteeinsätze GESR9 , sowohl aus Edelstahl, als auch aus Polyamid, sorgen für die flexible Versorgung von Strom.

Gerade Veranstaltungsräume sind darauf angewiesen, unterschiedliche Möglichkeiten der Stromversorgung zu bieten. OBO Bettermann bietet hier die design-orientierte Lösung und zugleich praktische Produkte.

Projektinformationen