Mandemaat-Projekt in Assen
Vom Erdgeschoss bis zum Dach – OBO Bettermann unterstützt das Projekt mit seinen Produkten für eine sichere, effiziente und zukunftssichere Kabelführung.
Mandemaat-Projekt in Assen vereint Architektur mit Gebäudetechnik zu einem zukunftssicheren Gebäude
Das Projekt Mandemaat in Assen ist ein hochmodernes, nachhaltiges Bürogebäude, es gilt als eines der nachhaltigsten Regierungsgebäude der Niederlande. OBO Bettermann durfte das Haus mit seinen Produkten, unter anderem aus dem Bereich der Kabeltragsysteme bereichern.










Mandemaat ist ein Pilotprojekt bei dem eine nachhaltige und innovative Bauweise im Mittelpunkt stehen. Das fertiggestellte Gebäude wurde mit Fokus auf biobasiertes und zirkuläres Bauen, Naturverbundenheit, Energieeffizienz und Klimaanpassungsfähigkeit entworfen.
Im Rahmen des Projekts wurden verschiedene Bauweisen kombiniert, darunter Holzbau und Fertigbauteile. Dieser integrierte Ansatz führt zu einem zukunftsfähigen Gebäude, in dem Nachhaltigkeit und Effizienz Hand in Hand gehen.
Die Ausführung zeichnet sich durch einen hohen Vorfertigungsgrad und eine enge Abstimmung zwischen den Fachbereichen aus. Die Installationskomponenten wurden größtenteils vorgefertigt und als Module zur Baustelle geliefert. Dieses Verfahren ermöglicht eine effiziente Integration der Installationen und minimiert die Montagezeit vor Ort.
OBO Bettermann ergänzt durch modulare Kabeltragsysteme, kombiniert mit projektspezifischen Anpassungen. Dadurch können technische Rahmenbedingungen frühzeitig berücksichtigt werden, sodass die Ausführung innerhalb des engen Zeitplans des schlüsselfertigen Projekts reibungslos verläuft.
Durch diese Kombination aus funktionalen und ästhetischen Lösungen fügen sich die Installationen nahtlos in das Gesamtkonzept ein. Dank des Engagements der Monteure und der engen Zusammenarbeit mit allen Beteiligten konnte eine hochwertige und makellos ausgeführte Installation realisiert werden.
Vom Erdgeschoss bis zum Dach – mit OBO Bettermann unterstützen wir eine sichere, effiziente und zukunftssichere Kabelführung im Mandemaat Assen. Im Mandemaat-Projekt in Assen vereinen sich Architektur, Vorfertigung und Gebäudetechnik zu einem zukunftssicheren Gebäude. Das Design zeichnet sich durch klare Linien und eine hochwertige Verarbeitung aus, wobei die Technologie nahtlos in das Gesamtkonzept integriert ist.

Projektinformationen
- Produktkategorien
- BauunternehmerDe Groot Installatiegroep
- Ort und LandAssen - Niederlande
- Gebäudegröße16.000 Quadratmeter
- BauzeitApril 2025 bis Mitte 2026
- FotosOBO Bettermann