MeTeOr der TU Chemnitz

In dem komplexen Fußbodensystem mit integrierter Bodenheizung kommen die Zug- und Abzweigdosen von OBO Bettermann zum Einsatz und versorgen alle Arbeitsstationen der Technischen Universität verlässlich und sicher mit Strom und Daten.

MeTeOr der TU Chemnitz – Zug- und Abzweigdose von OBO mit integriertem Druckluftanschluss im Einsatz

Es ist ein Lehr- und Forschungsgebäude der Technischen Universität Chemnitz und fungiert zugleich als Atelier und Ort für Kommunikation und Inspiration. Gemeint ist das Projekthaus „MeTeOr“.

Die Professur Arbeitswissenschaft erforscht darin die Schnittstellen zwischen Mensch, Technik und Organisation im Arbeitsprozess, insbesondere in Automobilbau und Medizintechnik.

Die Unterflur-Zug- und Abzweigdosen von OBO Bettermann sorgen dabei für die verlässliche und sichere Versorgung der Arbeitsstationen mit Strom und Daten.

Der zweigeschossige Stahlbetonbau ermöglicht die geforderte Nutzungsflexibilität durch weite Stützabstände und eine zentrale Atrium-Figur. Eine Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Metall sowie vorgefertigte Bauteile aus Glasfaser verstärktem Kunststoff (GFK) bilden die Fassade.

Ein komplexes Fußbodensystem mit integrierter Bodenheizung und ein Bodenbelag in Sichtestrichausführung nimmt die komplette Medienversorgung von Elektro bis Druckluft auf. Die Installation wird dezentral über reversible Bodenkanäle sichergestellt. Genau hier kommen die Produkte von OBO Bettermann ins Spiel. Die OBO Unterflur-Zug- und Abzweigdosen sowie die estrichüberdeckten Installationskanäle bilden einen besonders großen Installationsraum im Fußbodensystem aus, der die spezielle Medientechnik, Stromanschlüsse und sogar Druckluftanschlüsse aufnimmt.

Die Serviceauslässe im Fußboden sind mit Edelstahldeckeln ausgeführt und wurden bodenbündig in den speziellen Bodenbelag integriert. Alle Unterflur-Zug und Abzweigdosen wurden nach der Installation mechanisch vom Rohboden entkoppelt, um einen Trittschalleintrag zu verhindern und Risse-Bildung im Heizestrich zu vermeiden. Integrierte Tubus-Auslässe in den Bodentanks machen eine Nass-Reinigung der Bodenflächen möglich.

Räume können flexibel genutzt werden, darin zeigt sich die Vielfältigkeit der Nutzungsmöglichkeiten. Die Bodentanks von OBO bieten genau diese Flexibilität. 

Projektinformationen

  • Produktkategorien
  • BauunternehmerFreistaat Sachsen, vertreten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB)
  • ArchitektJochen Krüger und Volker Hesse
  • Ort und LandChemnitz - Deutschland
  • BauzeitFertigstellung: 2011
  • FotosWerner Huthmacher Fotografie