Gemeinschaftsschule Rust
Klassenräume mit Mediensäule ausgestattet
Projektbeschreibung
Die Gemeinschaftsschule in Rust wurde saniert und hat eine neue EDV-Verkabelung erhalten. Im Zuge dessen wurden die 12 jeweils rund 80 Quadratmeter großen Klassenräume der Gemeinschaftsschule mit Mediensäulen von OBO ausgestattet. Die Mediensäulen passen sich ideal an die Raumgeometrie der Klassenräume an.
Warum hat sich der Kunde für OBO-Produkte entschieden?
Die OBO Mediensäulen für Schulen
Die Mediensäulen von OBO sind flexibel, individuell und dezentral abgesichert. Mit ihrer Kombination aus individueller Ausstattung und zentral gesteuerten System erfüllen sie alle Anforderungen moderner Klassenräume. Weitere Vorteile der Mediensäule sind der flexible Höhenausgleich durch die Teleskopblende, die flexible Aufnahme von Lautsprechern und Signalgebern hinter einer Lochblende, die Installation von Schalt- und Steckgeräten frontseitig und zugriffsgeschützt hinter einer abschließbaren Tür sowie zusätzliche Reserven für weitere Installationen. Durch den modularen Aufbau bietet die Mediensäule maximale Flexibilität und passt sich so unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Klassenräume an.