Eine Villa, die nicht enger mit der Natur verschmelzen könnte
Die nivellierbaren Kassetten aus Edelstahl von OBO Bettermann fügen sich nahtlos in den Bodenbelag ein und bieten eine flexible Stromversorgung an allen Stellen des Hauses, genau dort, wo sie benötigt wird.

PV-Anlage UniElektro Mittenwalde: Sonderlösung ohne Ballastierung
OBO hat auf Basis des UniBase Glue eine Sonderlösung für das Zentrallager der UniElektro entwickelt und umgesetzt: Ein ballastfreies Hybridsystem aus Magic PV Flat Basic kombiniert mit dem UniBase Glue, der auf der Dachhaut ohne Dachdurchdringung verklebt wurde.

Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke – längste Meeresbrücke der Welt
Die Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke gilt als ein Symbol der Einheit Chinas. Auch OBO Bettermann Systemlösungen wurden in diesem Megaprojekt verbaut.

Silhouette des Neubaus gleicht dem Design italienischer Supersportwagen
JB Motors ist bekannt für herausragende Exklusivität, die sich nun auch in dem rund drei Millionen teuren Bau widerspiegelt und den Luxus-Wagen den entsprechenden Rahmen bietet.

Das modernste Rechenzentrum Deutschlands – OBO Bettermann macht Datenübertragung sicher
Das Rechenzentrum, genannt dataR, bietet demnach vielfältige Möglichkeiten und ist zukunftsweisend. Bis spätestens 2026 soll das Gebäude fertiggestellt sein.

Betriebshof Braunschweig – Sanierung des Busbetriebshof Lindenberg
Aufgrund der fundierten und jahrelangen Erfahrungen der OBO Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte der Neubau gemäß der Blitzschutzklasse 1 geplant und ausgestattet werden.
.jpg)
AWT Studio, UNIT.City, goes Kiew
Mit dem AWT Studio möchte AWT Bavaria die Zukunft der Kundeninteraktion gestalten, angefangen bei der engagiertesten und zukunftsorientier-testen Zielgruppe der Ukraine.

Auf der Messe Budapest Contemporary wurden OBO Kabelrinnen RKS-Magic zur Kunst
Anlässlich der Messe Budapest Contemporary hat OBO Bettermann Ungarn an der Erschaffung einer eigenständigen Installation teilgenommen und so wurden die sonst so unsichtbaren Produkte ins Rampenlicht gestellt.

Telekom Flagship Store Hamburg
Mit dem neuen Telekom Flagship Store in Hamburg setzt LEPEL & LEPEL ein starkes Zeichen für nachhaltiges Retail Design – unterstützt durch die umweltfreundliche OBO BlackLine als perfekte Verbindung von Technik und Ästhetik.

OBO Bettermann in historischem Gebäude der Oper Leipzig
Für die Erneuerung der Inspizientenanlage in der Oper Leipzig konnte OBO Bettermann mit zertifizierter Qualität, einer schnellen Lieferung sowie der unkomplizierten Montage der Brandschutzkanäle überzeugen.