Egal, ob Hotelfoyer, Konferenzhalle oder Gästebereich in der Gastronomie – an all diesen Orten sind eine unauffällige Versorgung mit Strom und Daten sowie maximaler Komfort für Gäste und Besucher gefragt.

OBO Unterflursysteme bieten hier gewohnt hochwertige und zuverlässige Lösungen. So machen beispielsweise die quadratischen Bodensteckdosen eine gute Figur in Empfangsbereichen von Hotels und Restaurants. Überall dort, wo mobile Geräte geladen oder die Strom- und Datenversorgung in der Fläche punktuell bereitgestellt werden soll, sind die Bodensteckdosen der UDHOME Produktfamilie die richtige Wahl.

OBO-Lösungen für Hotel und Gastronomie:

  • Quadratische Bodensteckdosen in edlem Design: Unterflursysteme gewährleisten die sichere und flexible Leitungsführung im Boden. Mit einer ganzen Reihe von quadratischen Bodensteckdosen in edlem Design bietet OBO eine gleichermaßen funktionale wie ästhetische Lösung für die Versorgung mit Strom und Daten aus dem Fußboden. Die Bodensteckdosen sind in Varianten aus Messing und Edelstahl erhältlich. Es können je nach Ausführung zwei bis zwölf Einbaugeräte integriert werden. Die Kassettenbauform ist sehr robust und zur Aufnahme von dickeren schnittfesten Bodenbelägen wie Stein, Fliesen, Holz oder Kunststoff geeignet. Die quadratische Bodensteckdose ist höhenverstellbar und lässt sich fußbodenbündig einbauen.
  • Wandkanal für gehobene Design-Ansprüche: Der GAD Design-Geräteeinbaukanal von OBO vereint dank seiner edlen Materialanmutung Design mit höchster Funktionalität sowohl bei der Montage als auch bei der Nutzung. Mit dem Geräteeinbaukanal lassen sich die Leitungsführung und der Geräteeinbau in hochwertigen Umgebungen ganz einfach realisieren. Das hochwertige und dezente Erscheinungsbild des GAD Kanals wird nicht durch Stecker, Netzteile oder Daten- und Netzwerkanschlüsse gestört. Denn diese verschwinden ganz einfach hinter der schwenkbaren Kanalabdeckung. Diese kann in geöffnetem Zustand eingerastet werden und ist in drei unterschiedlichen Formen verfügbar: gerade, konvex oder geschwungen. So passt sie sich flexibel den jeweiligen Installationsbedingungen an. Die edle Anmutung und das hochwertige Design des Kanals lassen sich wahlweise noch besser ins Licht rücken. Denn an der Unterseite des GAD Geräteeinbaukanals kann optional eine LED-Lichtleiste montiert werden.
  • UDHOME Bodentanks: Für eine große Bestückungsvielfalt und trocken gepflegte Bodenbeläge sind die Bodentanks UDHOME4 und UDHOME9 die ideale Lösung. Die Bodentanks bieten viel Platz für die Installation von Strom-, Daten- und Multimediaanschlüssen. Dabei passen sie sich formschön anspruchsvoller Raumarchitektur an. Sichtbar sind nur eine schlichte Metallkante und der Schnurauslass.
  • UDHOME Bodensteckdosen: Die kleinen Bodensteckdosen UDHOME-ONE und UDHOME2 in den Abmessungen 140 x 140 mm verbinden elegantes Auftreten und Funktionalität. Die Bodensteckdosen eignen sich sowohl für trocken als auch für nass gepflegte Fußböden. Als Materialien kommen Edelstahl und Messing zum Einsatz.
 

Schnelleinstieg

 

Produkt-Highlights für Hotel und Gastronomie

 

Unterstützung

 
 

Downloads

Lösungen für den Gewerbe- und Wohnungsbau
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation
Blitzschutz-Leitfaden
 

Das könnte Sie auch interessieren

Bildungsgebäude

Büro- und Verwaltungsgebäude

Denkmalgeschützte Gebäude

Einkaufszentren

 

Gesundheitswesen

Logistikgebäude

Sport- und Veranstaltungsstätten

Wohnungsbau

 
 
 

Ansprechpartner/Kontaktmöglichkeit

Ihr direkter Kontakt bei OBO zum Thema Gewerbe- und Wohnungsbau

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

+49 (0)151/ 11457651SUNTRUP.ANDRE@OBO.DE

Anrede

* Pflichtangaben

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Formular nutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Gerne können Sie hierfür aber auch andere Kommunikationswege nutzen.
Wenn Sie sich für die Kontaktaufnahmen per Formular entscheiden, werden wir über die Pflichtfelder nur die Daten von Ihnen abfragen, die typischerweise auch in Ihrer E-Mail-Signatur enthalten sein könnten.
Aus Erfahrung wissen wir, dass diese Daten uns helfen, Ihre Anfrage interessengerecht beantworten zu können.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Angaben zu machen, damit wir Sie persönlich ansprechen und Ihre Fragen bestmöglich beantworten können.
Weitere Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.