Büro- und Verwaltungsbau
Die moderne Arbeitswelt ist immer im Wandel. Besonders deutlich zeigen das die immer beliebter werdenden Open Space Offices, die beispielsweise durch bodentiefe Fensterfronten und große Büroflächen ohne Trennwände gekennzeichnet sind. Hier gilt es, die vorhandene Fläche optimal zu nutzen und dabei möglichst flexibel mit der Möblierung zu bleiben. Die Elektroinfrastruktur und die Führung der Kabel und Leitungen für Strom und Daten muss sich diesen Anforderungen anpassen. Eine der leichtesten Übungen für das OBO-Portfolio.
OBO-Lösungen für moderne Bürogebäude:
- Offenes, estrichbündiges Kanalsystem OKA: Mit dem bodenbündigen Kanalsystem OKA lassen sich im Fußboden große Kabelmengen verlegen. Der Kanal lässt sich mit rastbaren Deckeln öffnen und schließen und die Bodentanks können innerhalb des Kanalverlaufs versetzt werden. So lassen sich die Auslässe für Strom und Daten flexibel an Änderungen der Raum-Möblierung anpassen.
- Geräteeinsätze GES: Geräteeinsätze versorgen Arbeitsplätze und andere Punkte mitten im Raum über den Boden mit Strom- und Datenanschlüssen. Ideal für eine moderne Bürogestaltung. Die Geräteeinsätze sind in runder und eckiger Bauform verfügbar. Die Varianten aus Metall und Kunststoff fügen sich dezent in die individuelle Raumgestaltung ein.
- Deskboxen: Die OBO Deskboxen bieten direkten Zugriff auf Strom-, Daten- und Multimedia-Anschlüsse für jeden Arbeitsplatz. Um individuellen Anforderungen gerecht werden zu können, stehen drei verschiedene Deskbox-Lösungen in hochwertigen Materialien und edlen Designs zur Verfügung: Die frei aufstellbare Deskbox DB, die versenkbare Deskbox DBV und die klappbare Deskbox DBK.
- Rapid 80 Doppelkanal: Der Rapid 80 Doppelkanal vereint Design und Funktion unkompliziert und überzeugend in einem System. Die beiden vollständig getrennten Kanalzüge dienen der Aufnahme von Kabeln mit unterschiedlichen Potentialen, beispielsweise Daten- und Starkstromleitungen. So werden elektromagnetische Störeinflüsse im parallelen Leitungsverlauf ausgeschlossen.
- Rapid 80 mit integrierter Fensterbank: Das Rapid 80 lässt sich mittels Konsole an der Wand befestigen und in der Tiefe verstellen. Zuoberst werden Lamellen auf die Konsolen gerastet, die so einen bündigen Abschluss als Fensterbank bilden.
- Schwarz beschichtete Kabelrinnen: Was haben moderne Bürogebäude und Office-Landschaften in historischen Altbauten gemeinsam? Beide legen größten Wert auf eine beeindruckende Optik. Häufig findet man in diesen Gebäudetypen offene Decken. Ideal für den Einsatz in ästhetisch anspruchsvollen Umgebungen wie diesen sind die OBO-Kabelrinnen in schwarz pulverbeschichtet.