In Industrieanlagen und Logistikgebäuden kommt es auf eine effektive Kabelführung an, die gleichermaßen robust sein muss, um der rauen Umgebung standzuhalten. Die Elektroversorgung von Logistikflächen erfolgt häufig an Betonstützen, an Wänden, mit Klemmbefestigungen an Stahlträgern oder an Betondachbindern unter dem Hallendach. So wird genügend Bewegungsfreiheit am Boden gewährleistet. Dabei gilt es, große Stützabstände zu überbrücken. Eine Herausforderung wie gemacht für die Weitspannkabeltragsysteme und schweren Steigeleitern von OBO.
OBO-Lösungen für Logistikgebäude:
- Weitspannkabelrinnen und -leitern: Mit den Kabelrinnen und Kabelleitern aus dem OBO-Weitspannsystem können Kabel und Leitungen problemlos über weite Strecken mit einem Stützabstand von bis zu 8 m verlegt werden.
- Steigeleitern für hohe Kabellasten: Seit Jahrzehnten werden die robusten und für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche geprüften OBO-Kabeltragsysteme erfolgreich im Bereich der Elektroinstallation eingesetzt. Auch in industrieller Umgebung und in Logistikgebäuden haben sie sich vielfach bewährt. Alle Herausforderungen der Elektroinstallation lassen sich mit OBO Steigeleitern professionell und sicher meistern.
- Installationssäulen für industrielle Anwendungen: Die OBO Installationssäulen für industrielle Anwendungen bündeln Strom-, Daten- und Druckluftanschlüsse in kompakter und robuster Form. Ortsveränderungen, beispielsweise bei der Anpassung von Produktionsabläufen, lassen sich so besonders schnell und einfach umsetzen. Das ISS-Grundprofil ist voll kompatibel zu dem im Maschinen- und Anlagenbau bekanntem item MB-Systembaukasten.
- Standfuß und Deckenbefestigung: Ein massiver Standfuß zur Bodenbefestigung sorgt für die sichere Montage auf dem Boden. Den oberen Abschluss bildet eine solide Deckenbefestigung mit der sich Höhendifferenzen leicht ausgleichen lassen.
- Hovercube: Mit den platzsparenden HoverCubes der Typen VH und VHF von OBO gehören störende Verlängerungskabel und -schläuche zur Arbeitsplatzversorgung in Produktion und Logistik der Vergangenheit an. Die kompakten Hängeverteiler können von der Decke abgehangen und frei im Raum positioniert werden. Sie unterstützen daher ein sicheres und rationelles Arbeiten an jedem Arbeitsplatz.