Denkmalgeschützte Gebäude beeindrucken nicht nur mit ihrem imposanten Erscheinungsbild, sie haben auch einen kulturhistorischen Wert. Daher stehen sie unter Denkmalschutz, um sie nach Möglichkeit für die Ewigkeit zu erhalten.
Für die Elektroinstallation sind denkmalgeschützte Gebäude eine echte Herausforderung und ihre Sanierung ist aufwendig. Denn der Denkmalschutz und die heutigen Anforderungen an Brandschutz, Blitzschutz und technische Ausstattung stehen häufig in Konflikt miteinander. Daher müssen besondere Lösungen gefunden werden. Wie gut, dass besondere Lösungen bei OBO Standard sind.
OBO sorgt für eine sichere Elektroinstallation in denkmalgeschützten Gebäuden:
- Brandschutzkanäle: Flucht- und Rettungswege müssen im Brandfall unbedingt frei von Feuer und Rauch bleiben, denn sie dienen nicht nur der sicheren Evakuierung, sondern stellen auch wichtige Angriffspunkte für die Feuerwehren dar. OBO Brandschutzkanäle sind für die Installation in Flucht- und Rettungswegen eine sichere Lösung, da sie die Brandlast aktiv kapseln und so eine Brandweiterleitung verhindern.
- Unterflur-Systeme: OBO Unterflur-Systeme vereinen maximale Funktionalität mit anspruchsvollem Design. Ein Beispiel: Der OBO Geräteeinsatz GES9M – er bietet eine edle Lösung für den Einbau in historischen Holzböden.
- Kabelabschottungen: Mit den OBO Kabelabschottungen sind Sie immer auf der sicheren Seite. Sie eignen sich besonders, um bereits verlegte Kabelbündel nachträglich in Brandschutzmaßnahmen mit einzubeziehen. Sonderanwendungen für Altbaudecken sind ebenfalls Teil unseres Portfolios wie Brandschutzsysteme in Holzbalkendecken. Brandschutz und Holz - was zunächst wie ein Widerspruch klingt, muss keiner sein. Wenn elektrische Installationen in Gebäuden mit Holzbauweise durch Wände und Decken mit Feuerwiderstandsdauer geführt werden, so müssen diese abgeschottet werden, um die Brandweiterleitung zu verhindern. Das gelingt mithilfe von Brandschutzabschottungen, die Decken- und Wanddurchbrüche mit einer Laibung aus nicht brennbarem Material zuverlässig gegen Feuer und Rauch versiegeln. Die OBO Abschottungssysteme bieten einen Rundumschutz für den Erhalt von Brandabschnitten – speziell auch bei Holzbauteilen.