Bodensteckdose UDHOME-ONE
Das kleinste und nachhaltigste Mitglied der UDHOME-Produktfamilie
Die UDHOME-ONE Bodentanks und Bodensteckdosen bringen Strom und Daten genau dorthin, wo sie gebraucht werden. Die UDHOME-ONE Bodensteckdose ist ihr kleinstes und nachhaltigstes Mitglied. Sie ist besonders flach und ermöglicht die Versorgung mit Strom und Daten auf kleinstem Raum.
- Belastbar: Die UDHOME-ONE zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit von bis zu 15kN auf großer und 3kN auf kleiner Fläche aus.
- Platzsparend: Geringe Außenabmessungen von 140x140 mm, niedrige Einbautiefe von 75 mm
- Hochwertig: Als Edelstahl- und als Messing-Variante erhältlich. Die zwei vormontierten Geräteträger sind immer aus Edelstahl
- Designorientiert: Mit zwei unterschiedlichen Deckelvarianten, die jederzeit problemlos ausgetauscht werden können, passt sich die UDHOME-ONE ideal dem Raumbild an
Bodensteckdose installieren leicht gemacht
Äußerst platzsparend lässt sich die UDHOME-ONE Bodensteckdose in den Fußboden integrieren: Sie wird direkt auf dem Rohfußboden montiert, mit flexiblen Installationsrohren angeschlossen und anschließend bündig in den Estrich eingearbeitet.
Mit ihren geringen Außenabmessungen und der niedrigen Einbautiefe von 75 mm ist die kleine Bodensteckdose besonders flach und für niedrige Estrichböden geeignet. Fällt der Fußbodenaufbau doch höher aus, so steht ein Nivellierbereich von bis zu 30 mm zur Verfügung.
Durch die integrierte Nivelliermechanik lässt sich die UDHOME-ONE auch in Fußböden mit bis zu 105 mm Höhe einbauen. Die Nivelliermechanik funktioniert auch nach der Estricheinbringung – das spart Zeit und Kosten.
Flexible Versorgung mit Strom und Daten
Flexibilität ist eine Kerneigenschaft der kleinen Bodensteckdose: Die UDHOME-ONE kann entweder mit einem Daten- und einem Stromanschluss oder mit zwei Stromanschlüssen bestückt werden. Der Stromanschluss erfolgt dabei über die OBO-eigene Modul 45 ®-Serie.
Eine weitere Besonderheit: Auch bei eingestecktem Stecker kann der Deckel weiterhin geschlossen werden, wodurch sich die UHDOME-ONE noch unauffälliger in das Raumbild integriert.
VDE-zertifiziert
Die Trennung von Starkstrom und Daten meistert die kleinste Bodensteckdose der UHDOME-Familie problemlos und ist dafür entsprechend VDE-zertifiziert. Die Installationsräume der Strom- und Datenmodule werden durch eine normgerechte Trennwand sauber voneinander separiert. Eine clever konzipierte Trennwand an den einzelnen Modulen bietet bereits während der Montage einen Zugriffschutz.
Zwei Deckelausführungen für hohe Designansprüche
Genau wie bei allen Unterflur-Lösungen von OBO stehen auch bei der UDHOME-ONE maximale Funktionalität und höchster Designanspruch gleichermaßen im Fokus. Dem Designaspekt wird die UHDOME-ONE durch zwei unterschiedliche Deckelausführungen gerecht, die jederzeit problemlos ausgetauscht werden können:
- Deckel mit Bodenbelagsaussparung
- Deckel mit Dekorplatte
Egal, welche Variante verwendet wird, die Höhe der Bodensteckdose muss nicht angepasst oder neu nivelliert werden. Die Ausführung der Kabel und Leitungen erfolgt über einen im Deckel integrierten Schnurauslass. Durch die Kugelschnapper am Deckelrand rastet der Deckel direkt in der Bodensteckdose ein. So entsteht eine kraft- und formschlüssige Verbindung zwischen Dose und Deckel, die einen perfekten Sitz des Deckels garantiert.
Ein Plus an Anwenderfreundlichkeit
Alle berührungsintensiven Kanten im Innenraum der kleinen Bodensteckdose wurden zusätzlich bearbeitet und geglättet. Dadurch wird die Verletzungsgefahr ebenso deutlich reduziert wie die Beschädigungsgefahr für Kabel und Leitungen. Das Ergebnis: Die UDHOME-ONE setzt neue Maßstäbe in Punkto Anwenderfreundlichkeit.
Nachhaltig und energieeffizient
Auch im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit weiß die UDHOME-ONE zu überzeugen: Durch ihre geringe Einbautiefe kann sie in niedrigen Estrichen eingebaut werden. Das ermöglicht ein effizienteres Heizen, da eine Fußbodenheizung den Boden so schneller und energiesparender aufheizen kann. Bei der Produktion der UDHOME-ONE setzt OBO ebenfalls zu 100 Prozent auf Energie aus regenerativen Quellen.
Vorteile der UDHOME-ONE im Überblick
- Einsetzbar in dünnen Estrichen ab 75 mm
- Nivellierbereich von bis zu +30 mm
- VDE-zertifiziert für die Trennung von Starkstrom und Daten
- Hohe Belastungsfähigkeit (bis 15 kN)
- Flexible Bestückung
- Nachhaltig durch energiesparendes Heizen
- Deckel kann bei eingestecktem Stecker weiterhin geschlossen werden
- Mit zwei Deckelvarianten integriert sich die UDHOME-ONE ideal in das Raumbild
Welche Alternativen bietet OBO an?
In guter Gesellschaft: Neben der UDHOME-ONE zählen die UDHOME2 Bodensteckdose mit im 54-Grad-Winkel abgeschrägtem Innenraum, die UDHOME4 Bodentanks und die edlen UDHOME9 Bodentanks zur . Eine weitere Alternative aus dem OBO-Portfolio ist die , die ebenfalls durch die Fusion von Funktionalität und Design auf kleinstem Raum überzeugt.
UDHOME ONE Modul45
Weitere Informationen:
Weitere Informationen zu den OBO-Lösungen aus dem Bereich Gebäudeinstallation und Unterflur-Systeme finden Sie in unserem Online-Katalog. Unterstützung bei der Planung und Installation unserer Systeme erhalten Sie hier.