Die Abstandschellen ASG 732 und ASL 733: Verschlanktes Sortiment und höhere Flexibilität

Mit einem ganz neu aufgestellten Portfolio präsentieren sich die Kabel-Abstandschellen Typ 732 / 733 von OBO. Das bisherige Sortiment wird abgelöst durch die neuen Modelle ASG 732 und ASL 733. Das überarbeitete Sortiment der Abstandschellen überzeugt durch:

  • Eine größere Auswahl an Materialien und Oberflächen
  • Eine Erweiterung der Schellenspannbereiche, wodurch die Anzahl an Varianten der Befestigungsschellen reduziert werden konnte
  • Durch die Überarbeitung der Abstandschellen erschließt sich ein größerer Bereich an Einsatzmöglichkeiten und Installationsumgebungen
  • Sichere Befestigung von Kabeln und Rohren an Wänden, Böden und Decken

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten durch große Auswahl an Oberflächen


Die bisherigen Abstandschellen 732 waren galvanisiert und als A4-Ausführung erhältlich, die neuen Schellen vom Typ ASG 732 sind jetzt zusätzlich mit tauchfeuerverzinkter Oberfläche sowie in Edelstahl A2 erhältlich. Die robusteren Oberflächen und das edlere Material der Edelstahlschellen ermöglichen vermehrt die Anwendungen im Außenbereich und bei erhöhter korrosiver Belastung. Die Abstandschellen vom Typ ASL 733 stehen in den Ausführungen galvanisiert, tauchfeuerverzinkt, Edelstahl A2 und A4 sowie Aluminium zur Verfügung. 

Optimierte Form der Abstandschellen sorgt für Flexibilität

Mit der Überarbeitung des Portfolios wurde auch die Form der Abstandschellen optimiert, wodurch die Schellen einen größeren Spannbereich haben und noch flexibler eingesetzt werden können. Eine einzelne Schelle kann so eine noch größere Bandbreite an Kabeldurchmessern aufnehmen. So konnte das Sortiment auch deutlich verschlankt werden. Selbstverständlich werden weiterhin alle verfügbaren Kabeldurchmesser mit dem Schellensortiment abgedeckt. 

  • Schellen Typ ASG 732: Hier können Kabel mit Durchmessern von 8 bis 63 mm gespannt werden. Insgesamt stehen 14 unterschiedliche Schellengrößen zur Verfügung.
  • Schellen Typ ASG 733: Eignet sich für Kabel mit Durchmessern von 6 bis 63 mm. Hier stehen 11 Schellengrößen zur Auswahl.

Dank des optimierten Portfolios reduziert sich die Anzahl der auf der Baustelle benötigten Befestigungsschellen. Installateure und Handwerker können mit weniger Schellen wie gewohnt flexibel auf die Anforderungen vor Ort reagieren. Das erleichtert nicht nur die Arbeit auf der Baustelle, sondern bedeutet auch eine Vereinfachung in der Beschaffung und Bevorratung von Abstandschellen. 

Neues intelligentes Produktdetail: Selbstsicherndes Oberteil

Die neuen Schellen sind mit einem selbstsichernden Oberteil ausgestattet.

Durch eine angearbeitete Sicke am Oberteil kann sich dieses nicht lösen, selbst dann nicht, wenn die Verbindungsschraube durch mechanische Einflüsse gelockert wird. Zusätzlich wirkt die angearbeitete Sicke als Kabelschutz sowohl während als auch nach der Kabelverlegung.

Wie werden die Abstandschellen befestigt?

Die Schellen werden je nach Typ und Untergrund mit unterschiedlichem Material befestigt. So besitzen die Abstandschellen ASG 732 für die Montage ein M6-er Innengewinde am Boden des Unterteils, welches direkt auf einen Nagelanker oder Schraubanker aufgeschraubt werden kann.. Die Schellen ASL 733 hingegen können mit handelsüblichen Befestigungsmaterialien über ein Langloch montiert werden. Dazu können Schraubanker, Spreizdübel, Universaldübel, Allzweckdübel und Sprintschrauben verwendet werden. In den Größen 8-17 mm haben die Abstandschellen ASL 733 im Unterteil Ausbuchtungen, sogenannte Rippen, durch die Dübel und Schraubenkopf einfach durchgeführt werden können. So ist auch die Befestigung kleinerer Schellen problemlos möglich. 

Neben der direkten Wandmontage besteht auch die Möglichkeit, die Abstandschellen an Bauteilen zu befestigen, beispielsweise mit Unterlegscheiben an Profilschienen oder Kabeltrassen. 

Vorteile der Kabel-Abstandschellen im Überblick:

  • Robust und belastbar: Die Abstandschellen zeichnen sich durch ihre sehr hohe Tragfähigkeit und Belastbarkeit aus. Besonders die Edelstahlvarianten sind extrem robust, da sie sich weniger verformen und eine höhere Korrosionsbeständigkeit haben. 
  • Auf der sicheren Seite: Alle Abstandschellen der Typen ASL 733 und ASG 732 sind in den Ausführungen galvanisiert, tauchfeuerverzinkt sowie Edelstahl A2 und A4 geprüft und zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E30 bis E90.
  • Vielfältig anwendbar: Durch die hohe Material- und Werkstoffvielfalt des neuen Portfolios ergeben sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für die Abstandschellen. 
  • Schlankes Sortiment mit allen Vorteilen: Das Sortiment wurde deutlich verschlankt, dennoch bleibt die hohe Funktionalität erhalten und es werden alle Kabeldurchmesser abgedeckt. 
  • Arbeitserleichterung auf der Baustelle und bei der Bevorratung: Mit dem neuen Abstandschellen-Portfolio können Installateure auf der Baustelle flexibel agieren. Auch die Bevorratung wird deutlich vereinfacht. 

Weitere Informationen

Abstandschellen ASG 732 und ASL 733