Bolzenanker BZ3 – tragfähig und sicher
Hält fest, wenn es drauf ankommt
Der Bolzenanker BZ3 ergänzt das OBO-Portfolio im Bereich Industrieinstallation und schafft hier eine Verbindung zwischen Kabeltrag- und Befestigungssystemen. Er definiert die Leistungsfähigkeit und die Flexibilität von mechanischen Spreizankern neu. Der BZ3 mit Europäisch Technischer Bewertung bietet höchste Tragfähigkeit bei der Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton. Bereits bei der Bemessung ermöglicht er Flexibilität bei Verankerungstiefe, Rand- und Achsabständen.
Alle Vorteile des BZ3 im Überblick
- Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619 für die Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton
- Erdbebensicher: Ab 40mm Verankerungstiefe zulässig für seismische Beanspruchungen der Leistungskategorie C1 und C2
- Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Schweiz
- Bolzenanker mit den höchsten zulässigen Lasten und variabler Verankerungstiefe
- Höchste Flexibilität für eine optimale Anpassung an die Montagesituation
- Der Anzugsdrehmoment ist mit weniger Umdrehungen erreicht
- Farbige Markierung der Mindestverankerungstiefe sorgt für Zeitersparnis bei der Montage
- Geringe Mindestverankerungstiefen
Anwendungsgebiete für den Bolzenanker BZ3
Der Bolzenanker BZ3 findet seine typischen Anwendungsgebiete bei der Befestigung von Fassaden, Holzkonstruktionen, Geländern, Laderampen, Regalen oder auch Kabeltragsystemen, wie Hängestielen oder Wand- und Stielauslegern, an Beton.
Der Bolzenanker BZ3 aus galvanisch verzinktem Kohlenstoffstahl oder Edelstahl kann für alle sicherheitsrelevanten Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton verwendet werden. Die galvanisch-verzinkte Ausführung eignet sich zur Anwendung in trockenen Innenräumen, die Edelstahlausführung zusätzlich auch für den Einsatz unter aggressiveren Umweltbedingungen.
Hohe Lasten mit variablen Verankerungstiefen
Der Bolzenanker BZ3 kombiniert die höchsten zulässigen Zug- und Querlasten mit variablen Verankerungstiefen. Er ist so konzipiert, dass er bei gleicher Setztiefe höhere Lasten ermöglicht als vergleichbare Modelle. Durch tieferes Setzen können diese Lasten weiter gesteigert und die Tragfähigkeit des Bolzenankers noch weiter erhöht werden. Der Vorteil: So lassen sich Befestigungspunkte einsparen. Zusätzlich bietet der BZ3 dadurch eine neue Vielfalt an Befestigungsmöglichkeiten, die so bisher nicht möglich waren.
Die Verankerungstiefe des BZ3 kann stufenlos variiert werden. So kann die Setztiefe passgenau an die individuellen Anforderungen und die jeweilige Installationssituation angepasst werden. Das Setzen des Bolzenankers mit minimaler Verankerungstiefe reduziert gleichermaßen den Bohr- und Setzaufwand wie die Gefahr von Bewehrungstreffern.
Innovative Berechnungsmethode sorgt für geringe Abstände
Die innovative Berechnungsmethode, die der Verwendung des BZ3 zugrunde liegt, macht es möglich: Sie erlaubt in Abhängigkeit von Betondicke und Verankerungstiefe kleinste Achs- und Randabstände. So kann der BZ3 aus dem OBO-Portfolio bereits ab 35 mm Achsabstand und ab 40 mm Randabstand verwendet werden.
Unschlagbare Kombination
Die sehr hohen zulässigen Zug- und Querlasten des Bolzenankers BZ3 sorgen in Verbindung mit den maximalen Verankerungstiefen für zahlreiche Montagevorteile: Kleinere Platten, kleinere Dübelabmessungen oder aber deutlich größere Stützabstände
Durchdacht bis ins Detail
- Langes Gewinde: Sorgt für einen flexiblen Einsatz bei kleinen ebenso wie bei großen Klemmstärken oder zur Abstandsmontage
- Spreizclip, der sofort greift: Zum Erreichen des Anzugdrehmoments sind deutlich weniger Umdrehungen erforderlich. Die Montagezeit wird so verkürzt.
- Rote Farbmarkierung: Zeigt bei der Vorsteckmontage, ob der Bolzenanker BZ3 bereits bis zur Mindestverankerungstiefe eingeschlagen wurde. Das sorgt für eine erhöhte Montagesicherheit.
- Extrakurze Ausführungen: Kostengünstig und schnell montiert