Das OBO Bügelschellen-Portfolio
Mehr Halt. Mehr Stabilität. Mehr Sicherheit.
Dürfen wir vorstellen? Die OBO Bügelschellen. Das Portfolio wurde komplett überarbeitet und noch weiter optimiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Bügelschellen sind jetzt noch anwendungs- und installationsfreundlicher und ihr Halt wurde deutlich verstärkt.
OBO verfügt über langjährige Expertise im Bereich Bügelschellen und hat die Optimierung des Portfolios gemeinsam mit Kunden entwickelt und umgesetzt. So stellen wir sicher, dass die OBO Bügelschellen passgenau die Bedürfnisse der Anwender in der Praxis erfüllen. Zahlreiche Installationsherausforderungen lassen sich so meistern: Leitungen, Kabel und Rohre können mit den OBO Bügelschellen effizient und zuverlässig auf Profilschienen und Kabelleitern befestigt werden aber auch eine sichere Montage an Winkel- und Flacheisen sowie auf Rundprofilen ist problemlos möglich.
Alle Vorteile der OBO Bügelschellen im Überblick
- Einfachere Handhabung bei der Installation
- Schnellere Montage mit weniger Aufwand und geringeren Kosten
- Mehr Halt und mehr Stabilität. Das bedeutet: Mehr Sicherheit.
- Hohe Materialqualität, Funktionssicherheit und Materialbeständigkeit
- Vielfältige Materialtypen und Oberflächen
- Große Auswahl an Fußformen für die verschiedensten Anwendungen
- Funktionserhaltklassen E30 bis E90
- Sonderlösungen lassen sich problemlos realisieren
- Metall- und Kunststoffdruckwanne
Durchdacht bis ins Detail
Die OBO Bügelschellen überzeugen mit robusten Oberflächen und edlem Material: Sie sind in den Ausführungen Aluminium (ALMG3), Edelstahl A2, Edelstahl A4 und Stahl mit tauchfeuerverzinkter Oberfläche erhältlich. Doch sie zeichnen sich nicht nur durch Materialvielfalt aus, sondern auch durch weitere Optimierungen, wie einem Anzugsdrehmoment von 2 Nm für Aluminium, 3-5 Nm für Stahl und Edelstahl A2/A4 und einem vergrößertem Spannbereich von 8 – 100 mm.
Optimiertes Portfolio für eine noch einfachere Installation
Das Bügelschellen-Portfolio wurde nicht nur hinsichtlich der Materialvielfalt optimiert, sondern auch in weiteren Punkten, durch die das Installieren der Bügelschellen noch einfacher wird als bisher. Dazu zählen:
Schrauben:
- Gleicher Kopf (SW10) bei allen Schrauben (M6 / M8)
- Durchgehend eingängiges Gewinde
- FT-Schraube mit Güte 8.8
Druckwanne:
- Erhöhte Materialstärke für besseren Halt
- Ausführungen in PVC oder Metall erhältlich
- Metalldruckwanne mit abgerundeten Kanten sorgt für mehr Kabelschutz
Schellenkörper:
- Verstärkung im oberen Bereich sorgt für eine einfachere Montage
- Stabilere Schraubenverbindung durch Tiefziehverfahren: Die Kräfte wirken dadurch auf den kompletten Schellenkörper
- Große Auswahl mit sechs verschiedenen Standard-Fußformen
- Griffmulde verbessert die Haptik bei der Montage
Die passende Bügelschelle für jede Installationssituation
Mit einer Vielzahl an Größen und Varianten bietet das OBO-Portfolio für jede Installationssituation die passende Bügelschelle. Insgesamt stehen sechs verschiedene Haupt-Fußformen zur Verfügung, die sich allesamt für die Montage im Innen- und Außenbereich eignen:
- N-Fuß: Zur vertikalen und horizontalen Montage
an einer C-Profilschiene, Schlitzweite 11–12 mm
- H-Fuß: Zur vertikalen und horizontalen Montage
an einer C-Profilschiene, Schlitzweite 16–17 mm
- U-Fuß: Zur vertikalen und horizontalen Montage an
einer C-Profilschiene, Schlitzweite von 18–22 mm
- W-Fuß: Zur vertikalen und horizontalen Montage
an einem Winkeleisen bis < 40 mm
- F-Fuß: Zur vertikalen und horizontalen Montage an
Flacheisen mit 4-12 mm Materialstärke
- RS-Fuß: Zur vertikalen und horizontalen Montage an Rundprofilen mit einem Durchmesser von bis 22 mm