Filter
Sortierung
Länge
Breite
Höhe
Lichte Innenmaße
Farbe
Bestückung
Anzahl der Einführungen
43 Artikel
(81 Ausführungen)





























X-Serie Kabelabzweigkästen: Robust, flexibel, vielseitig
Extrem belastbar
Die Kabelabzweigkästen der X-Serie halten selbst stärksten mechanischen Belastungen stand. Jedoch überzeugt die X-Serie nicht nur durch ihre Robustheit, sondern auch durch ihr funktionelles und durchdachtes Design. Die Kabelabzweigkästen der X-Serie gibt es in zwei Varianten: zum einen mit ausbrechbaren Ausschlageinführungen als Kabelabzweigkasten und zum anderen als geschlossenes Leergehäuse. Verschiedene Abmessungen bieten die perfekte Größe für jede Anwendung.
Die X-Serie erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemäße und praxisorientierte Verbindungsdose.

Schlagfest und robust
Die Kabelabzweigkästen und Leergehäuse der X-Serie bieten mit der Schutzart IK09 (gilt für die Varianten X01 – X16) eine besonders hohe Schlagfestigkeit. Dies wird durch die Verwendung von Spezialkunststoffen auf Basis von hochwertigem Polycarbonat ermöglicht. Alle Kästen der X-Serie sind nach DIN EN 60670 Teil 1 und 22 geprüft. Die notwendige Dichtigkeit wird durch die Schutzart IP67 gewährleistet.
Von Anwendern geschätzt
Die X-Serie bietet einen hohen Verdrahtungsraum sowie eine einfache und besonders flexible Montage und Befestigung, die von den Anwendern geschätzt wird. Die Kabelabzweigkästen können wahlweise mit Innen-, Außen- und Eckbefestigung montiert werden, flexibel an die jeweilige Installation angepasst. Gleichzeitig sind die Kabelabzweigkästen und Leergehäuse der X-Serie für die Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.

Verschiedene Ausstattungsvarianten, vielfältiges Zubehör
Die X-Serie ist in unterschiedlichen Ausstattungen erhältlich. So sind vorinstallierte Komplettangebote beispielsweise mit Hauptleitungsabzweigklemme, Kabelverschraubungen, Steckklemmen und Hutschienen erhältlich. Im Lieferumfang aller Kabelabzweigkästen sind aber immer Schraubenabdeckungen, Einsteckdichtungen und Außenbefestigungselemente enthalten. Zusätzlich bietet die X-Serie ein umfangreiches Zubehörprogramm.
Mut zur Farbe
Die X-Serie ist in allen Farbvariationen ein Hingucker. Die Deckel sind in lichtgrau, transparent, schwarz und rot erhältlich. Die Unterteile sind in lichtgrau und schwarz lieferbar. Durch unterschiedliche Konstellationen lassen sich verschiedene Stromkreise leicht voneinander unterscheiden.