Installationssäulen für industrielle Anwendungen

Aufnahmebereit. Das ISS-Grundprofil

Industriessäule mit Tragsystem für Leitungen
Unsere Industrie-Installationssäulen zum Bündeln von Strom-, Daten- und Druckluftanschlüsse in kompakter und robuster Form.

Unsere Industrie-Installationssäulen bündeln Strom-, Daten- und Druckluftanschlüsse in kompakter und robuster Form. Dadurch werden Ortsveränderungen, z.B. bei der Anpassung von Produktionabläufen, besonders schnell und einfach. Die Bestückung der Installationssäulen lässt durch den modularen Aufbau einfach an neue Anforderungen anpassen.

Geräteeinbau

Einfache Bestückung der Installationssäule durch modularen Aufbau
Die Bestückung der Installationssäulen lässt durch den modularen Aufbau einfach an neue Anforderungen anpassen.

ISS Industriesäulen können mit fast allen gängigen Standardsystemen bestückt werden. Die 76,5 mm breite Systemöffnung ist bereit für den Einbau von:

  • Schalt- und Steckgeräten
  • CEE-Steckvorrichtungen 16A/32 A
  • Datentechnik
  • Reiheneinbaugeräten

Flexible Nutzung

Zur Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen kann der Montageraum mit einer Trennwand unterteilt werden.

Nutschiene

Die Nutschiene ermöglicht mit Standard-Nutsteinen den Anbau von

  • Bildschirmen
  • Tastaturen
  • Mess-, Sende- und Empfangseinrichtungen
  • festen oder flexiblen Rohrleitungen für Druckluft oder Gase
  • Druckluftabgriff
  • Zur Entnahme von Druckluft aus dem Säulenprofil. Der Druckluftabgriff kann mit Nutensteinen und Befestigungsschrauben variabel am Säulenprofil montiert werden

 

Perfekte Anbindung an das Gebäude und die elektrotechnische Infrastruktur

Befestigung von Bildschirmen an der Installationssäule und Befestigung der Säule mit dem Boden
Ein massiver Standfuß für die Bodenbefestigung sorgt für die sichere Montage auf dem Boden.

Standfuß und Deckenbefestigung

Ein massiver Standfuß für die Bodenbefestigung sorgt für die sichere Montage auf dem Boden. Den oberen Abschluß bildet eine solide Deckenbefestigung mit der sich Höhendifferenzen leicht ausgegleichen lassen.

Anbindung an begehbare Kabelrinne und Kabeltrag-Systeme

Mit unseren begehbaren Kabelrinnen-Systemen können Sie Energie und Daten in die Mediensäule einspeisen. Über entsprechende Ausleger können Kabelleiter- und Kabelrinnen-Systeme einfach und fest mit der Säule verbunden werden.

Weitere Informationen