IKR 12 TE Einbaueinheit aus Stahlblech

Zur Installation in der Kanalstrecke eines Geräteeinbaukanals der entsprechenden Systemgröße

  • Installation in der Kanalstrecke eines Geräteeinbaukanals
  • Aufnahme von Reiheneinbaugerätenin einer Gesamtbreite von 12 Teilungseinheiten auf Hutschienen
  • Herausnehmbare Montageplatte zur komfortablen Installation
  • N- und PE-Schiene mit Steckklemmen 
  • Abschließbare, klappbare Klarsichthaube

Dezentrale Absicherung

Eine Konzentration der Schutzeinrichtungen in einem zentralen Verteiler ist nicht immer möglich oder sinnvoll. Ein gutes Beispiel sind größere Verbraucher, die in gewerblicher Umgebung fernab der nächsten Verteilung stehen und daher einen ortsnahen Zugriff auf Schalt- und Schutzorgane erfordern. Die Funktion eines Kleinverteilers in der Kanalstrecke eines Geräteeinbaukanals zu integrieren stellt eine optisch ansprechende Lösung dar.  Die IKR12 stellt sich dieser Anforderung und kann innerhalb aller Rapid 80-Geräteeinbaukanalsysteme integriert werden.  Durch den konsequent umgesetzten Systemgedanken ist der Einsatz in den Systemen Rapid 80 GK und GKH (Kunststoff PVC und PC/ ABS halogenfrei), Rapid 80 GS (Stahlblech) und Rapid 80 GA (Aluminium) möglich.

Die Mindestanforderung an den Platzbedarf eines Kleinverteilers mit 12 TE ist ausschlaggebend für die Systemabmessung des Kanals. Zur Auswahl steht die IKR12 für die Systemgrößen 70 x 170 mm, 90 x 170 mm, 70 x 210 mm und 90 x 210mm. Optional kann für IKR12RW70170 die klappbare Klarsichtabdeckung ein Schloss bestellt werden um den Zugriff zu den Schalt- und Schutzgeräten nur unterwiesenen Personen zu ermöglichen. Die IKR12 besteht aus Stahlblech und ist in der Farbe RAL9010 reinweiß pulverbeschichtet erhältlich.

Universell einsetzbar

Stoßstellenabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten. Somit kann die IKR sowohl in Kanälen symmetrischer und asymmetrischer Ausführung, als auch in Kanälen mit einer oder zwei Systemöffnungen eingesetzt werden.

Weitere Informationen