Magic PV Flat Glue
Der Universal-Standfuß Magic PV Flat Glue lässt sich als ballastfreies PV-Montagesystem bis maximal 5° (entspricht ca. 8%) auf Bitumenabdichtung und bis maximal 10° (entspricht ca. 17%) auf Kunststoffdachbahnen einsetzen. Ein Einsatz auf Schrägdächern, bei einer stärker geneigten Dächern, ist nur ausschließlich nach Rücksprache mit OBO und Überprüfung der Statik möglich. Die Montage erfolgt dem OBO-Standard entsprechend dachparallel. Eine aufgeständerte Bauweise lässt sich nach Rücksprache mit OBO möglicherweise ebenfalls realisieren. Auch hier muss zunächst die Statik überprüft werden. Bei spezifischen Projektanforderungen hilft Ihnen unser Technisches Office gerne weiter, unterstützt Sie bei der Planung und findet gemeinsam mit Ihnen eine für Sie passende Lösung.
Magic PV Flat Glue ist geeignet für Dachbahnen mit Bitumen- oder Kunststofffolieneindeckung (FPO). Die Installation erfolgt einfach und unkompliziert, indem der Universal-Standfuß mittels separat erhältlicher Manschette nahtlos mit der jeweils vorhandenen Dachabdichtung verschweißt wird. Gemäß des OBO Systemgedankens ist auch Magic PV Flat Glue mit weiteren OBO-Artikeln kombinierbar, beispielsweise mit dem Adapter zur Montage von Gitterrinnen.
Langlebig, zuverlässig, belastbar: Garantiezertifikat für die OBO Magic PV Solution®

Befestigungsmanschette UniBase Glue Bit
Universal-StandfuĂź UniBase Glue zum Kleben
Endkappe Trägerprofil
Trägerprofil für PV-Modulmontage
Adapter für Trägerprofil TP 45
Universalklemme fĂĽr PV-Modulmontage
Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl
Downloads
Lösungen für Photovoltaikanlagen
Magic PV Solution®: Montagesysteme für Photovoltaikanlagen
Protokoll Haftreibbeiwert Magic PV Solution®
Montageanleitung Photovoltaik-Montagesysteme Magic PV Flat Glue für Flachdächer
Projekterfassungsbogen Magic PV Flat
PV-Planung so einfach wie nie: Wir sind fĂĽr Sie da
Sonnige Aussichten
Wir bieten Ihnen nicht nur innovative Montagesysteme für Ihre PV-Anlage, sondern unterstützen Sie auch bei der Planung. Unser Kundenservice findet mit Ihnen gemeinsam die individuell passende Magic PV Solution® für Ihre Bedürfnisse. Bitte beachten Sie: Speziell für die Erstellung eines Angebots für Freiflächenanlagen wird ein geologisches Gutachten benötigt. Gerne können wir Sie bei der Suche nach einer geeigneten Firma unterstützen und den Kontakt zu einem geologischen Ingenieur herstellen.
Das Fremdgutachten wird abschließend auf Vollständigkeit aller relevanten Daten überprüft und ausgewertet.
PV smart planen: Das OBO Construct PV-Tool
Mit dem OBO Construct Tool für PV-Montagesysteme für Flach- und Schrägdachanlagen planen Sie Ihre Magic PV Solution® exakt nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen. Intuitiv, übersichtlich, schnell.
- Schritt für Schritt erklärt
- Intuitive Bedienbarkeit
- Automatisch erstellte Bestellliste
Das könnte Sie auch interessieren

Magic PV Flat Pro
Hochwertige Materialauswahl, maximal belastbar: Das ist Magic PV Flat Pro. Die Pro Lösung für Flachdächer kann durch das UniBase Ballastsystem variabel beschwert werden.

Magic PV Flat Basic
Das langlebige Montagesystem fĂĽr Flachdachanlagen Magic PV Flat Basic zeichnet sich durch ein integriertes System zur Kabelverlegung und gleichzeitigen Ballastierung aus.