Äußerer Blitzschutz bei Photovoltaikanlagen
Die Einbindung einer PV-Anlage in das bestehende Blitzschutzkonzept eines Gebäudes wird bei Nachinstallationen oft vernachlässigt. Damit erhöht sich die Gefahr beträchtlicher Schäden durch einen direkten Blitzeinschlag erheblich. Im Bereich der öffentlichen Gebäude fordert daher zum Beispiel die Landesbauordnung ein äußeres Blitzschutzsystem für den Brand- und Personenschutz.
Komplettes Sortiment, jahrzehntelange Erfahrung
Mit unserem umfangreichen Produktportfolio und unserer jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Blitz- und Überspannungsschutz bieten wir für nahezu jede PV-Anlage die passende Lösung. Unsere Produkte werden im OBO-eigenen BET Testcenter durch hochqualifizierte Spezialisten normgerecht geprüft. So sind Betreiber von Photovoltaik-Anlagen mit OBO immer auf der sicheren Seite.
Das OBO-Sortiment für den äußeren Blitzschutz bei PV-Anlagen umfasst unter anderem:
- Fangstangen
- Stangenhalter
- Firstleitungshalter
Vier Materialien
Unsere Produkte erhalten Sie in vier unterschiedlichen Materialien:
- Stahl, tauchfeuerverzinkt
- Kupfer
- Aluminium
- Edelstahl
- Dachleitungshalter für Firstziegel
- Dachleitungshalter für diverse Bedachungsarten
- Leitungshalter
- Rund- und Flachleiter
PV-Anlagen: Welche Varianten unterscheidet man?
- PV Anlage ohne äußeren Blitzschutz
- PV Anlage mit äußerem Blitzschutz und ausreichendem Trennungsabstand
- PV Anlage mit äußerem Blitzschutz und ohne ausreichendem Trennungsabstand
Produkt-Highlights für den äußeren Blitzschutz

Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Vario-Schnellverbinder ALU

Verjüngte Rohr-Fangstange

isCon®-Ableitung Basic in schwarz

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

isCon®-Anschlusselemente

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Abeitung mit seitlichem Auslass

isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

Stangenhalter, 16 mm
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können.
Wenn es darauf ankommt, zählt jedes Detail: Blitzschutzgeprüfte Tragkonstruktionen schützen Ihre PV-Anlage zuverlässig – für ein gutes Gefühl bei jedem Wetter und langfristige Investitionssicherheit.
Unterstützung
Umfassendes Sortiment für den äußeren Blitzschutz
OBO Bettermann bietet ein umfassendes Sortiment an Produkten für den äußeren Blitzschutz bei Photovoltaikanlagen
Überzeugen Sie sich selbst.