Maximale Sicherheit für Ihre PV-Anlage: Blitzschutzgeprüfte Tragkonstruktionen von OBO
Normkonform, langlebig und sicher – das sind die blitzschutzgeprüften PV-Tragkonstruktionen von OBO. Setzen Sie auf zertifizierte Qualität vom Experten mit über 110 Jahren Erfahrung. Wir bieten nicht nur eine Komplettlösung für PV-Anlagen, sondern sichern mit Tests in unserem hauseigenen BET Blitzschutzcenter auch maximale Sicherheit.

BET Blitzschutzcenter: Hier prüfen wir unsere Produkte
Sicherheit ist kein Zufallsprodukt: OBO-Produkte stehen für höchste Qualität. Um diese zu gewährleisten, setzen wir neben umfangreichen externen Prüfungen auf unser unternehmenseigenes BET Testcenter. Hier werden die Qualität, Belastbarkeit und Tragfähigkeit der OBO-Produkte in umfangreichen Prüfungen und Tests auf die Probe gestellt. Auch unsere PV-Tragkonstruktionen werden hier unter Realbedingungen getestet.

Vorteile auf einen Blick:
- Blitzstromtragfähig: Dimensioniert nach IEC EN VDE 62305.
- Geprüfte Bauteile: Verbinder zertifiziert nach IEC EN 62561-1.
- Rechtssicherheit: Volle Konformität mit VDE 0100-540 und E DIN VDE 0100-712.
Zertifizierte Sicherheit
Unsere Verbindungselemente sind nicht nur stabil, sie sind blitzgeprüft. Damit garantieren wir eine dauerhaft sichere elektrische Leitfähigkeit über die gesamte Lebensdauer der Anlage.
FAQs
Profitieren Sie von unserem Expertenwissen
Ist eine Erdung der PV-Unterkonstruktion gesetzlich vorgeschrieben?
Ist eine Schutzpotentialausgleichsleiter zu kennzeichnen?
Sind die OBO PV Tragekonstruktionen als Blitzschutz geeignet?
Das könnte Sie auch interessieren

Die OBO Komplettlösung für Photovoltaikanlagen
Sonnige Aussichten: Unsere Komplettlösung für PV-Anlagen bietet alles vom Blitz- und Überspannungsschutz über Cable Management und Brandschutzlösungen bis hin zu innovativen Montagesystemen.

Äußerer Blitzschutz bei Photovoltaikanlagen
Mit OBO sind Sie immer auf der sicheren Seite: Unsere Produkte für den äußeren Blitzschutz werden von im OBO-eigenen BET-Prüfzentrum gemäß der einschlägigen Norm (H+N, IEC/EN 61643) geprüft.

Flachdach-PV – für jede Eindeckung
Zuverlässige Montagesysteme für PV-Anlagen auf Flachdächern – geeignet für extensive Begrünung, Folie, Bitumen oder Kies. Flexibel, sicher, beständig.

Freiflächen-PV – für jeden Untergrund
Modulare Montagesysteme für PV-Anlagen auf jedem Untergrund – von Beton bis Ackerland. Schnell, stabil und langzeitbeständig.