Prüfungsangebot und Testequipment
Folgende normgerechte Prüfungen sind durchführbar:
- Blitzschutzbauteile nach EN 50164-1
- Trennfunkenstrecken nach EN 50164-3
- Überspannungsschutzgeräte nach EN 61643-11
- Datenleitungsschutzgeräte nach EN 61643-21
- Kabelträgersysteme nach EN 61537
- Elektroinstallationskanalsysteme nach EN 50085-1
- Verbindungsdosen und Gehäuse nach EN 60670-1 und -22
- Umweltprüfung nach EN ISO 9227 (neutrale Dauersalznebelsprühprüfung)
- Umweltprüfung nach EN 60068-2-52 (zyklische Salznebelsprühprüfung)
- Umweltprüfung nach EN ISO 6988 (SO2 Schadgasprüfung)
- IP Schutzart nach EN 60592
- Zugfestigkeit nach EN 10002-1
Aber auch kundenspezifische Anforderungen und Prüfungen, die nicht durch Normen abgedeckt sind, können bis zu folgenden Parametern geprüft werden:
- Blitzstromimpulse bis zu 200 kA, 100 As und 10 MA²s
- Stoßstromimpulse bis zu 200 kA 8/20
- Kombinierte Stöße bis zu 20 kV 1,2/50 und 10 kA 8/20 (Ri 2 Ω)
- Kombinierte Stöße bis zu 10 kV 10/700 und 250 A 5/300 (Ri 40 Ω)
- Kombinierte Stöße bis zu 1 kV 10/1000 und 90 A 10/1000 (Ri 10 Ω)
- Folgestromanlage 255 V, 50 Hz, bis zu 3 kA
- Isolationsmessung bis zu 5 kV AC, 50 Hz
- Isolationsmessung bis zu 6 kV DC
- Leitfähigkeitsmessungen bis zu 63 A, 50 Hz
- Belastungsprüfung an Kabelträgersystemen bis zu 10 m bis zu 70 kN
- Zug- und Druckfestigkeiten bis zu 100 kN