Elektroinstallationsrohre mit Schraubverbindung
Filter
Sortierung
Länge
Oberfläche
Außendurchmesser
Mit Muffe
Gewinde
Als Basis für die elektrotechnische Infrastruktur spielen Elektroinstallationsrohre eine wichtige Rolle. Die OBO Elektroinstallationsrohre mit Schraubverbindung verfügen über Gewindeenden, die den Anforderungen der DIN EN 60423 für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen entsprechen. Pro Stahlrohr Schwarz mit Gewinde ist für eine besonders einfache und effiziente Schraubverbindung bereits eine Verbindungsmuffe angebracht und aufgeschraubt. Die schraubbaren OBO Elektroinstallationsrohre sind in den Ausführungen galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet und tauchfeuerverzinkt sowie als Aluminiumrohr verfügbar. Ergänzt wird das Portfolio, das auch mit dem OBO-Zubehörsortiment kompatibel ist, durch passende Bögen sowie weitere Muffen.
IEC-Klassifizierung der Elektroinstallationsrohre
Wie alle Rohrsysteme von OBO werden auch die Elektroinstallationsrohre mit Schraubverbindung entsprechend der IEC EN 61386 "Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen“ und der IEC EN 60423 "Außendurchmesser von Elektroinstallationsrohren und Gewinde für Elektroinstallationsrohre und deren Zubehör“ gefertigt und geprüft.

Effizienz dank Präzisions-Stahlpanzerrohren
Werden Stahlrohre produziert, so entsteht entlang ihrer Schweißnaht fertigungsbedingt normalerweise eine Wulst. Nicht so bei den OBO Schraubverbindung Rohren: Hier wird diese Wulst direkt nach dem Verschweißen abgearbeitet und somit beseitigt. So entsteht ein glattes Inneres der Rohre, wodurch sich Kabel und Leitungen besonders einfach durchführen lassen. Das bedeutet: Eine Zeitersparnis und Arbeitserleichterung für jeden Installateur.
Stahlrohr Schwarz mit Gewinde
Schraubbare Elektroinstallationsrohre von OBO stehen für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie schützen verlässlich vor sehr schwerer mechanischer Beanspruchung bei der Leitungsführung und sind somit auch für den Einsatz unter rauen und harten Bedingungen im Industrieumfeld geeignet. Darüber hinaus gewährleisten die Elektroinstallationsrohre mit Schraubverbindung den elektrischen Funktionserhalt bis E30 / E90. Sie sind somit ideal für die Anbindung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, wie Brandmeldeanlagen, geeignet.