Universal-Hebelsteckklemme, 3-polig
Typ 61 HSK43
Art.Nr. 2054423
EAN 4012197286781



Art.Nr. / Typ
2054423 / 61 HSK43
kl. VKE: 75 Stück
75Stück
Stück
Beschreibung
Schraubenlose Universal-Hebelstecklemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Geeignet für flexible oder starre Leiter. Mit Lösehebel zum Einstecken und Herausziehen der Leiter. Starre Leiter können direkt eingesteckt werden. Abisolierlänge 11-12 mm. Prüföffnung an der Klemmenoberseite, zugänglich mit Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm). Geprüft nach dem ENEC-Verfahren, das die Einhaltung der EN 60998 sichert und der VDE-Zertifizierung entspricht.
Technische Daten UL (USA)
Nennspannung 600 V
Klemmbereich AWG 24-12
Umgebungstemp. max. 105 °C
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 19,6 mm |
|---|---|
| Breite | 19,9 mm |
| Höhe | 10,45 mm |
Technische Daten
| Polzahl | 1 |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 0,5 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 2,3 mm |
| Nennstrom | 32 A |
| Nennspannung | 450 V |
| Isolierstoff | Thermoplast |
| Geeignet für Massivleiter | ja |
| Geeignet für flexible Leiter | ja |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | ja |
| Transparent | ja |
| Mit Betätigungshebeln | ja |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. | 0,2 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. | 4 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,2 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. | 4 mm² |
| Nennquerschnitt min. | 0,2 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 4 mm² |
| ROHS Konform | ja |
| Querschnitt | 3 x 0,2 - 4 mm² flexible/starre Leiter mm² |
| Anzahl der Klemmstellen | 3 |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 85 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C |
| Dimension | 19,6x19,9x10,5 |
| Farbe | transparent |
| Produktserie | HSK |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
61 HSK43
2054423
61 HSK43
Art.Nr.
2054423