Anschlussklemme, 2-fach

Typ AKL 95 Z DM
|
Art.Nr. 6049274
|
EAN 4012197465070
Art.Nr. / Typ
6049274 / AKL 95 Z DM
Werkstoff
Messing

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Zweifache Anschlussklemme zur Aufnahme von 2 Leiterseilen, zum Erstellen des Schutzpotentialausgleichs bei Kabeltragsystemen. Zur Direktmontage an Kabeltragsystemen mit Schraube M8 geeignet. Leiterseil bis max. 120 mm², 4 Erdungskabelanschlüsse mit max. 35 mm² nach DIN 46228 Teil 4, Abisolierlänge 18 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge45 mm
Breite18 mm
Höhe65 mm

Technische Daten

Geeignet fürRundleiter
Querschnitt120 mm²
Dimension95mm² - 120mm²
WerkstoffMessing
Farbemessing

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

AKL 95 Z DM
Art.Nr.
6049274
Länge
45
Querschnitt
120
Werkstoff
Messing