PV-Montage auf profilierten Betonsteinen
Robuste Dacheindeckung, solide Basis fĂĽr Solarenergie
Betonsteine zählen zu den am häufigsten verwendeten Dacheindeckungen im Wohnbau – sie sind formstabil, witterungsbeständig und wirtschaftlich. Sie sind sowohl in wellenartiger Form als auch in flacher Bauweise erhältlich. Betonstein mit wellenartiger Form stellt gewisse Anforderungen an die Auswahl und Positionierung der PV-Befestigung.
Unsere Montagesysteme für Dächer mit Betondachsteinen setze auf formangepasste Dachhaken, die auf Dachsparren befestigt werden. So entsteht eine stabile, spannungsfreie und dauerhaft dichte Verbindung – ideal für Neubauten und Nachrüstungen.
Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Vorteile im Ăśberblick:
- Optimale Einbindung in die Dachstruktur
Unsere Dachhaken sind an sowohl an Betondachsteine in Wellenform als auch an solche in flacher Bauweise angepasst. Das sorgt fĂĽr eine spannungsfreie Montage. - Schnelle Montage mit wenig Aufwand
Durch vorgefertigte Komponenten und geringe Anpassungsarbeiten wird die Montagezeit deutlich reduziert.
- Stabile Befestigung im Dachsparren
Die Verbindung erfolgt direkt im Dachsparren – nicht mit dem Stein selbst, wodurch Brüche vermieden werden. - Kompatibel mit allen gängigen Betonsteinformaten
Unsere Systeme sind flexibel einsetzbar – unabhängig von Herstellertyp, Steingröße oder Baujahr.
Gut zu wissen:
Betondachsteine bieten durch ihre gleichmäßige Form und hohe Tragfähigkeit ideale Voraussetzungen für langlebige PV-Montagen – und sind daher besonders bei Einfamilienhäusern ein beliebter Standard.
Systemlösungen
Das könnte Sie auch interessieren

PV-Systeme fĂĽr Ziegeldachpfannen
Montagesysteme für klassische Dachpfannen – sicher, dachschonend und ideal für Wohnhäuser geeignet.

PV-Systeme fĂĽr Wellfaserzement & Wellblech
Sichere PV-Montage auf gewellten Dächern – leicht, langlebig und ideal für landwirtschaftliche Gebäude geeignet.

PV-Anlagen auf Trapezblech montieren
Schnell verschraubt, wirtschaftlich installiert – die ideale Lösung für Industrie- und Gewerbedächer.

Schrägdach-PV – für jede Eindeckung
PV-Systeme für Steildächer mit Dachpfannen, Blech, Faserzement oder Kunststoff – passgenau, wetterfest und langlebig.