Magic PV Pitch mit Dachhaken Profil schraubbar

Magic PV Pitch ist unsere innovative Montagelösung für Schrägdachanlagen. Die Ausführung mit Dachhaken zum Montieren von PV-Modulen in Kombination mit dem Trägerprofil TP45 sorgt für Flexibilität. Denn der Dachhaken ist horizontal und vertikal über die Verschraubungen stufenlos einstellbar. Auch das Trägerprofil ist bis zu 18 mm höhenverstellbar. 
Die Dachhakenlösung ist geeignet für Ziegeldächer.

Sie haben Fragen zum Thema?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Jetzt Kontakt aufnehmen

Langlebig, zuverlässig, belastbar: Garantiezertifikat für die OBO Magic PV Solution®

 

Wir stehen für Qualität: Unsere PV-Unterkonstruktionen sind garantiert frei von Material- und Herstellungsfehlern. Außerdem geben wir Ihnen zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten eine freiwillige Garantie auf Metall- und Kunststoffbauteile.

25 Jahre Garantie
Alle Informationen finden Sie hier

PV-Planung so einfach wie nie: Wir sind für Sie da


Sonnige Aussichten

Wir bieten Ihnen nicht nur innovative Montagesysteme für Ihre PV-Anlage, sondern unterstützen Sie auch bei der Planung. Unser Kundenservice findet mit Ihnen gemeinsam die individuell passende Magic PV Solution® für Ihre Bedürfnisse. Bitte beachten Sie: Speziell für die Erstellung eines Angebots für Freiflächenanlagen wird ein geologisches Gutachten benötigt. Gerne können wir Sie bei der Suche nach einer geeigneten Firma unterstützen und den Kontakt zu einem geologischen Ingenieur herstellen.
Das Fremdgutachten wird abschließend auf Vollständigkeit aller relevanten Daten überprüft und ausgewertet.

Jetzt Kontakt aufnehmen

PV smart planen: Das OBO Construct PV-Tool

Mit dem OBO Construct Tool für PV-Montagesysteme für Flach- und Schrägdachanlagen planen Sie Ihre Magic PV Solution® exakt nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen. Intuitiv, übersichtlich, schnell.

  • Schritt für Schritt erklärt
  • Intuitive Bedienbarkeit
  • Automatisch erstellte Bestellliste