PV-Systeme für Trapezblechdächer

Die wirtschaftliche Lösung für Industrie und Gewerbe

Trapezblechdächer sind vor allem im Gewerbe- und Hallenbau weit verbreitet. Sie zeichnen sich durch große Flächen, geringes Eigengewicht und hohe Wirtschaftlichkeit aus – und bieten damit ideale Voraussetzungen für die Photovoltaik. Entscheidend ist jedoch die Wahl eines Systems, das die Trapezstruktur berücksichtigt und die Blechdicke nicht überbeansprucht.

Unsere Montagesysteme für Trapezblechdächer werden direkt auf der Hochsicke verschraubt – mit selbstschneidenden Schrauben. Durch passende Kurzschienen mit werkseitig vorhandenen Lochungen und vorgebohrten Schienensystemen wird die Montage schnell, materialsparend und dauerhaft sicher.

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Zur Kontaktanfrage

Ihre Vorteile im Ăśberblick:

  • Direkte Verschraubung auf der Hochsicke
    Unsere Systeme nutzen statisch optimierte Befestigungspunkte auf dem Trapezprofil – schnell montiert, stabil im Halt.
  • Keine Unterkonstruktion nötig
    Die Montage erfolgt ohne zusätzliche Rahmenkonstruktion – was Material, Gewicht und Kosten spart.
  • Wirtschaftlich besonders attraktiv
    Kurze Montagezeit, niedriger Materialeinsatz und große Modulflächen machen Trapezblechdächer zu einem wirtschaftlichen PV-Standort.
  • Geeignet fĂĽr Neubau und Bestand
    Sowohl auf neuen Hallen als auch bei Nachrüstungen auf bestehenden Industriegebäuden einsetzbar.

Gut zu wissen:

Viele Trapezblech-Systeme lassen sich direkt ohne Vorbohren montieren – das reduziert die Montagezeit pro Modulträger auf nur wenige Minuten.