Magic PV Pitch mit Dachhaken universal
Unser Schrägdach-Innovation in der Ausführung mit dem Dachhaken universal spart dank der rastbaren Befestigung am Trägerprofil Zeit bei der Montage.
Der Dachhaken zum Montieren von PV-Modulen ist geeignet für alle Ziegeldächer in Schrägdachausführung und wird in Kombination mit dem Trägerprofil TP45 verwendet.
Besonders praktisch: Der Dachhaken ist horizontal und vertikal über Verschraubungen stufenlos einstellbar.
Langlebig, zuverlässig, belastbar: Garantiezertifikat für die OBO Magic PV Solution®

Universalklemme für PV-Modulmontage
Endkappe Trägerprofil
Trägerprofil für PV-Modulmontage, schwarz
Dachhaken für PV-Modulmontage, schraubbares Profil, Ziegeldach, schwarz
Unterlegplatte für Dachhaken
PV-Planung so einfach wie nie: Wir sind für Sie da
Sonnige Aussichten
Wir bieten Ihnen nicht nur innovative Montagesysteme für Ihre PV-Anlage, sondern unterstützen Sie auch bei der Planung. Unser Kundenservice findet mit Ihnen gemeinsam die individuell passende Magic PV Solution® für Ihre Bedürfnisse. Bitte beachten Sie: Speziell für die Erstellung eines Angebots für Freiflächenanlagen wird ein geologisches Gutachten benötigt. Gerne können wir Sie bei der Suche nach einer geeigneten Firma unterstützen und den Kontakt zu einem geologischen Ingenieur herstellen.
Das Fremdgutachten wird abschließend auf Vollständigkeit aller relevanten Daten überprüft und ausgewertet.
PV smart planen: Das OBO Construct PV-Tool
Mit dem OBO Construct Tool für PV-Montagesysteme für Flach- und Schrägdachanlagen planen Sie Ihre Magic PV Solution® exakt nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen. Intuitiv, übersichtlich, schnell.
- Schritt für Schritt erklärt
- Intuitive Bedienbarkeit
- Automatisch erstellte Bestellliste
Das könnte Sie auch interessieren

Magic PV Pitch mit Dachhaken schwer
Das Montagesystem für Schrägdachanlagen sorgt mit seiner Dachhakenlösung für Flexibilität: Sie kann jederzeit millimetergenau in sämtliche Richtungen justiert werden.

Magic PV Pitch mit Dachhaken Profil schraubbar
Das Montagesystem für Schrägdachanlagen sorgt mit seiner Dachhakenlösung für Flexibilität: Sie kann jederzeit millimetergenau in sämtliche Richtungen justiert werden.

Magic PV Pitch mit Stockschraube
Montagesystem für Trapez- und Wellprofile – zuverlässig befestigt mit Stockschraube, EPDM-Dichtung und Adapterplatte.