Injektionsmörtel in Kartusche 360 ml
Typ FIS V Plus 360 S
Art.Nr. 7205202
EAN 4012197506735


Art.Nr. / Typ
7205202 / FIS V Plus 360 S
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Styrolfreier Vinylester-Hybridmörtel zur spreizfreien Verankerung hoher Lasten mit Gewinde-Ankerstangen. Side-by-side (Shuttle) Kartusche inklusive einem Statikmischer FIS MR P, zu verarbeiten mit Auspressgerät Typ FIS DM S Pro.
Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauerwerk. Brandschutztechnische charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung bis 120 Minuten.
Einbautemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C.
Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauerwerk. Brandschutztechnische charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung bis 120 Minuten.
Einbautemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C.
Technische Daten
Technische Daten
| Lieferform | Kartusche |
|---|---|
| Inhalt | 360 ml |
| Transparent | nein |
| Aushärteverfahren | 2-Komponenten |
| Anwendung Kleber | Bau/Montage |
| Mit Pinsel | nein |
| Dimension | 247,1 x 69,8 |
| Werkstoff | Spezialmörtel |
| Farbe | grau / braun |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
FIS V Plus 360 S
7205202
FIS V Plus 360 S
Art.Nr.
7205202