Ankerstange
Typ FIS A M12x160
Art.Nr. 7205228
EAN 4012197506933



Art.Nr. / Typ
Länge
Maß d
Gewinde
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Die Ankerstange FIS A mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit dem Injektionsmörtel FIS V Plus. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Verankerung im Mauerwerk oder Beton geeignet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Maß L | 160 mm |
| Maß d | 12 mm |
| Maß D | 12 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gewinde metrisch | 12 |
| Gewinde | M12 |
| Festigkeitsklasse | 5.8 |
| Tiefenmarkierung | nein |
| Mit Außengewinde | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Gewindeart | metrisch |
| Dimension | 12x160 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Maß d
Gewinde
Art.Nr.
FIS A M6x110
110
6
M6
7205220
FIS A M8x110
110
8
M8
7205222
FIS A M10x130
130
10
M10
7205224
FIS A M10x150
150
10
M10
7205226
FIS A M12x160
160
12
M12
7205228
FIS A M10x110
110
10
M10
7205223
Länge
Maß d
Gewinde
FIS A M6x110
Art.Nr.
7205220
Länge
110
Maß d
6
Gewinde
M6
FIS A M8x110
Art.Nr.
7205222
Länge
110
Maß d
8
Gewinde
M8
FIS A M10x130
Art.Nr.
7205224
Länge
130
Maß d
10
Gewinde
M10
FIS A M10x150
Art.Nr.
7205226
Länge
150
Maß d
10
Gewinde
M10
FIS A M12x160
Art.Nr.
7205228
Länge
160
Maß d
12
Gewinde
M12
FIS A M10x110
Art.Nr.
7205223
Länge
110
Maß d
10
Gewinde
M10