Ankerstange

Typ FIS A M10x150
Art.Nr. 7205226
EAN 4012197506926
Art.Nr. / Typ
Länge
Maß d
Gewinde

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Die Ankerstange FIS A mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit dem Injektionsmörtel FIS V Plus. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Verankerung im Mauerwerk oder Beton geeignet.

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Maß L150 mm
Maß d10 mm
Maß D10 mm

Technische Daten

Durchmesser10 mm
Gewinde metrisch10
GewindeM10
Festigkeitsklasse5.8
Tiefenmarkierungnein
Mit Außengewindeja
ROHS Konformja
Gewindeartmetrisch
Dimension10x150
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Maß d
Gewinde
FIS A M6x110
Art.Nr.
7205220
Länge
110
Maß d
6
Gewinde
M6
FIS A M8x110
Art.Nr.
7205222
Länge
110
Maß d
8
Gewinde
M8
FIS A M10x130
Art.Nr.
7205224
Länge
130
Maß d
10
Gewinde
M10
FIS A M10x150
Art.Nr.
7205226
Länge
150
Maß d
10
Gewinde
M10
FIS A M12x160
Art.Nr.
7205228
Länge
160
Maß d
12
Gewinde
M12
FIS A M10x110
Art.Nr.
7205223
Länge
110
Maß d
10
Gewinde
M10