Injektionsmörtel in Kartusche 300 ml

Typ FIS V Plus 300 T
Art.Nr. 7205200
EAN 4012197506728
Art.Nr. / Typ
7205200 / FIS V Plus 300 T

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Styrolfreier Vinylester-Hybridmörtel zur spreizfreien Verankerung hoher Lasten mit Gewinde-Ankerstangen. Koaxialkartusche inklusive einem Statikmischer FIS MR P, zu verarbeiten mit Auspressgerät Typ FIS DM S Pro.
Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauerwerk. Brandschutztechnische charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung bis 120 Minuten.
Einbautemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C.

Technische Daten

Technische Daten

LieferformKartusche
Inhalt300 ml
Transparentnein
Aushärteverfahren2-Komponenten
Anwendung KleberBau/Montage
Mit Pinselnein
Dimension248,5 x 50
WerkstoffSpezialmörtel
Farbegrau / braun

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 7205220

Ankerstange
Typ
FIS A M6x110

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 7205222

Ankerstange
Typ
FIS A M8x110

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 7205223

Ankerstange
Typ
FIS A M10x110

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

FIS V Plus 300 T
Art.Nr.
7205200