Quick-Pipe®-T-Stück, lichtgrau

Typ 3000 TMS M20 LGR
|
Art.Nr. 2153841
|
EAN 4012196868414
Art.Nr. / Typ
Maß L
Größe

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 40
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß L69 mm
Maß d20 mm
Maß B26 mm
Maß R22 mm
Maß L120 mm
Maß B2110 mm

Technische Daten

Halogenfreija
GrößeM20
Oberfläche poliertnein
Mit Muffenein
Oberfläche gebürstetnein
AusführungSteck
FormT-Stück
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.0 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
DimensionM20
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieQuick-Pipe

Umweltdaten

0,0899 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0899 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0899 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Größe
3000 TMS M16 LGR
Art.Nr.
2153839
Maß L
58
Größe
M16
3000 TMS M20 LGR
Art.Nr.
2153841
Maß L
69
Größe
M20
3000 TMS M25 LGR
Art.Nr.
2153843
Maß L
77
Größe
M25
3000 TMS M32 LGR
Art.Nr.
2153845
Maß L
87
Größe
M32