Universal-Hebelsteckklemme, 5-polig

Typ 61 HSK45
|
Art.Nr. 2054425
|
EAN 4012197286767
Art.Nr. / Typ
2054425 / 61 HSK45

kl. VKE: 45 Stück

Stück

Beschreibung

Schraubenlose Universal-Hebelstecklemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Geeignet für flexible oder starre Leiter. Mit Lösehebel zum Einstecken und Herausziehen der Leiter. Starre Leiter können direkt eingesteckt werden. Abisolierlänge 11-12 mm. Prüföffnung an der Klemmenoberseite, zugänglich mit Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm). Geprüft nach dem ENEC-Verfahren, das die Einhaltung der EN 60998 sichert und der VDE-Zertifizierung entspricht.

Technische Daten UL (USA)

Nennspannung 600 V

Klemmbereich AWG 24-12

Umgebungstemp. max. 105 °C

  • ENEC Österreich
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Abmessungen

Länge19,6 mm
Breite31,3 mm
Höhe10,45 mm

Technische Daten

Polzahl1
Kabeldurchmesser min.0,5 mm
Kabeldurchmesser max.2,3 mm
Nennstrom32 A
Nennspannung450 V
IsolierstoffThermoplast
Geeignet für Massivleiterja
Geeignet für flexible Leiterja
Geeignet für mehrdrahtige Leiterja
Transparentja
Mit Betätigungshebelnja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min.0,2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max.4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min.0,2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max.4 mm²
Nennquerschnitt min.0,2 mm²
Nennquerschnitt max.4 mm²
ROHS Konformja
Querschnitt5 x 0,2 - 4 mm² flexible/starre Leiter mm²
Anzahl der Klemmstellen5
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.85 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C
Dimension19,6x31,3x10,5
Farbetransparent
ProduktserieHSK

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

61 HSK45
Art.Nr.
2054425