Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau, OBO EcoLine
Typ 129 TB M25 ECO
|Art.Nr. 2047840
|EAN 4012197495879



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Technische Daten
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Oberfläche poliert | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Ausführung | Steck |
| Dimension | M25 |
| Werkstoff | Polyethylen Eco |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Abmessungen
| Maß L1 | 30 mm |
|---|---|
| Maß L2 | 3 mm |
Umweltdaten
0,0093 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|---|
| CO2-Reduziertes Material | Ja |
| Recyclingmaterialanteil | 69 % |
| Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0093 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
129 TB M16 ECO
2047813
129 TB M20 ECO
2047832
129 TB M25 ECO
2047840
129 TB M32 ECO
2047856
129 TB M40 ECO
2047864
129 TB M16 ECO
Art.Nr.
2047813
129 TB M20 ECO
Art.Nr.
2047832
129 TB M25 ECO
Art.Nr.
2047840
129 TB M32 ECO
Art.Nr.
2047856
129 TB M40 ECO
Art.Nr.
2047864