Edelstahlrohr V4A
Typ S40W A4
|Art.Nr. 2046754
|EAN 4012195923985




Art.Nr. / Typ
Maß M
kl. VKE: 9 m
9m
m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Maß L | 3000 mm |
| Maß t | 1,2 mm |
| Maß M | M40 |
| Maß D | 40 mm |
Technische Daten
| Oberfläche poliert | nein |
|---|---|
| Klassifizierungscode | 55571 |
| Ausführung Rohre | starr ohne Gewinde |
| Unterputz | ja |
| Aufputz | ja |
| Betoninstallation | ja |
| Maschinen und Anlageinstallation | ja |
| Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
| Installation im Freien | ja |
| Installation auf Holz | ja |
| Hohlwandinstallation | ja |
| Installation im Erdreich | ja |
| Mit Muffe | nein |
| Oberfläche gebürstet | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
| Dimension | Ø40, 3000mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Anschluss 1 Installationsrohr | Rohrende |
| Anschluss 2 Installationsrohr | Rohrende |
| Produktserie | Metallrohre |
Umweltdaten
1,8856 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,8856 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,8856 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß M
Art.Nr.
S16W A4
M16
2046750
S20W A4
M20
2046751
S25W A4
M25
2046752
S32W A4
M32
2046753
S40W A4
M40
2046754
S50W A4
M50
2046755
S63W A4
M63
2046756
Maß M
S16W A4
Art.Nr.
2046750
Maß M
M16
S20W A4
Art.Nr.
2046751
Maß M
M20
S25W A4
Art.Nr.
2046752
Maß M
M25
S32W A4
Art.Nr.
2046753
Maß M
M32
S40W A4
Art.Nr.
2046754
Maß M
M40
S50W A4
Art.Nr.
2046755
Maß M
M50
S63W A4
Art.Nr.
2046756
Maß M
M63