Edelstahlrohr V2A
Typ S63W A2
|Art.Nr. 2046726
|EAN 4012195923701




Art.Nr. / Typ
Maß M
kl. VKE: 9 m
9m
m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010
Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Maß L | 3000 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß M | M63 |
| Maß D | 63 mm |
Technische Daten
| Oberfläche poliert | nein |
|---|---|
| Klassifizierungscode | 55571 |
| Ausführung Rohre | starr ohne Gewinde |
| Unterputz | ja |
| Aufputz | ja |
| Betoninstallation | ja |
| Maschinen und Anlageinstallation | ja |
| Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
| Installation im Freien | ja |
| Installation auf Holz | ja |
| Hohlwandinstallation | ja |
| Installation im Erdreich | ja |
| Mit Muffe | nein |
| Oberfläche gebürstet | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 400 °C |
| Dimension | Ø63, 3000mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Anschluss 1 Installationsrohr | Rohrende |
| Anschluss 2 Installationsrohr | Rohrende |
| Produktserie | Metallrohre |
Umweltdaten
3,6542 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,6542 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,6542 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß M
Art.Nr.
S16W A2
M16
2046720
S20W A2
M20
2046721
S25W A2
M25
2046722
S32W A2
M32
2046723
S40W A2
M40
2046724
S50W A2
M50
2046725
S63W A2
M63
2046726
Maß M
S16W A2
Art.Nr.
2046720
Maß M
M16
S20W A2
Art.Nr.
2046721
Maß M
M20
S25W A2
Art.Nr.
2046722
Maß M
M25
S32W A2
Art.Nr.
2046723
Maß M
M32
S40W A2
Art.Nr.
2046724
Maß M
M40
S50W A2
Art.Nr.
2046725
Maß M
M50
S63W A2
Art.Nr.
2046726
Maß M
M63