Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde
Typ S20W SW
|Art.Nr. 2046566
|EAN 4012195782049




Art.Nr. / Typ
Maß M
Außendurchmesser
kl. VKE: 30 m
30m
m
Beschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Maß L | 3000 mm |
| Maß t | 1 mm |
| Maß M | M20 |
| Maß D | 20 mm |
Technische Daten
| Oberfläche poliert | nein |
|---|---|
| Klassifizierungscode | 44561 |
| Ausführung Rohre | starr ohne Gewinde |
| Unterputz | ja |
| Aufputz | ja |
| Betoninstallation | ja |
| Maschinen und Anlageinstallation | ja |
| Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
| Installation im Freien | nein |
| Installation auf Holz | ja |
| Hohlwandinstallation | ja |
| Installation im Erdreich | nein |
| Mit Muffe | nein |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
| Dimension | Ø20, 3000mm |
| Oberfläche | PES50 - Polyester/Epoxid |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Anschluss 1 Installationsrohr | Rohrende |
| Anschluss 2 Installationsrohr | Rohrende |
Umweltdaten
0,9342 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9342 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,9342 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2047944
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarzTyp
129 TB M20 SW
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (9)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß M
Außendurchmesser
Farbe
Art.Nr.
S16W SW
M16
16
tiefschwarz; RAL 9005
2046565
S20W SW
M20
20
tiefschwarz; RAL 9005
2046566
S25W SW
M25
25
tiefschwarz; RAL 9005
2046567
S32W SW
M32
32
tiefschwarz; RAL 9005
2046568
S40W SW
M40
40
tiefschwarz; RAL 9005
2046569
S50W SW
M50
50
tiefschwarz; RAL 9005
2046570
S63W SW
M63
63
tiefschwarz; RAL 9005
2046571
Maß M
Außendurchmesser
S16W SW
Art.Nr.
2046565
Maß M
M16
Außendurchmesser
16
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
S20W SW
Art.Nr.
2046566
Maß M
M20
Außendurchmesser
20
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
S25W SW
Art.Nr.
2046567
Maß M
M25
Außendurchmesser
25
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
S32W SW
Art.Nr.
2046568
Maß M
M32
Außendurchmesser
32
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
S40W SW
Art.Nr.
2046569
Maß M
M40
Außendurchmesser
40
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
S50W SW
Art.Nr.
2046570
Maß M
M50
Außendurchmesser
50
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
S63W SW
Art.Nr.
2046571
Maß M
M63
Außendurchmesser
63
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005