Aluminiumrohr, ohne Gewinde

Typ S32W ALU
|
Art.Nr. 2046005
|
EAN 4012195925804
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß t
Maß D

kl. VKE: 30 m

m

Beschreibung

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Maß L3000 mm
Maß t1,3 mm
Maß MM32
Maß D32 mm

Technische Daten

Oberfläche poliertnein
Klassifizierungscode44561
Ausführung Rohrestarr ohne Gewinde
Aufputzja
Maschinen und Anlageinstallationja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)ja
Unterflurinstallation (Estrich)ja
Installation im Freienja
Installation auf Holzja
Hohlwandinstallationja
Installation im Erdreichja
Mit Muffenein
Oberfläche gebürstetnein
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-45 °C
Temperatureinsatzbereich max.250 °C
DimensionØ32, 3000mm
WerkstoffAluminium
Anschluss 1 InstallationsrohrRohrende
Anschluss 2 InstallationsrohrRohrende
ProduktserieMetallrohre

Umweltdaten

4,248 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,248 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,248 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
ASL 733 36 ALU

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
129 TB M32

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß t
Maß D
S16W ALU
Art.Nr.
2046002
Maß L
3000
Maß t
1,2
Maß D
16
S20W ALU
Art.Nr.
2046003
Maß L
3000
Maß t
1,2
Maß D
20
S25W ALU
Art.Nr.
2046004
Maß L
3000
Maß t
1,3
Maß D
25
S32W ALU
Art.Nr.
2046005
Maß L
3000
Maß t
1,3
Maß D
32
S40W ALU
Art.Nr.
2046006
Maß L
3000
Maß t
1,4
Maß D
40
S50W ALU
Art.Nr.
2046007
Maß L
3000
Maß t
1,4
Maß D
50
S63W ALU
Art.Nr.
2046008
Maß L
3000
Maß t
1,7
Maß D
63