Die OBO Mauernut-Klemmschelle: kleine Schelle, großer Installationsvorteil
Erweist sich auf jeder Baustelle als cleverer Problemlöser: Die Mauernut-Klemmschelle von OBO mit ihren vielfältigen Installationsvorteilen.
Sie deckt vielfältige Schlitzbreiten im Bereich von <27mm bis >45mm ab und kann auf diversen Untergründen, wie Beton oder Kalk-Sandstein, befestigt werden. Besonders überzeugt das integrierte Rastsystem der Mauernut-Klemmschelle, denn durch dieses ist eine Befestigung ganz ohne Nagel möglich. In schmalen Schlitzen klemmt sich die Schelle mit notwendigem Druck selbst im gefrästen Schlitz fest und garantiert so einen einwandfreien Halt.
Auch schlechte Untergrundqualitäten stellen kein Problem dar, denn ein mittig angebrachtes Loch bietet immer die zusätzliche Funktion, doch noch einen Nagel einzuschlagen.