Überspannungsschutz für die Industrie: Anlagen zuverlässig schützen

Produktionsausfälle durch Überspannungen können in der Industrie schnell hohe Kosten verursachen. Mit den OBO Powerpaketen stehen leistungsstarke Überspannungsschutzlösungen zur Verfügung, die speziell auf die Anforderungen industrieller Anwendungen abgestimmt sind.
Mit den OBO Powerpaketen bietet OBO ein umfassendes Portfolio für den Überspannungsschutz in der Industrie. Die Lösungen sind für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert, extern geprüft und erfüllen die relevanten Normen. Gleichzeitig unterstützen sie eine hohe Anlagenverfügbarkeit und decken unterschiedliche Anwendungen und Spannungsebenen ab –auch bis hin zu 400/690 V.
Schutz, wenn wenig Platz zur Verfügung steht
Ein zuverlässiger Überspannungsschutz ist dabei nicht nur in klassischen Energieverteilungen gefragt. Auch auf kleinstem Raum müssen sensible Komponenten und Systeme geschützt werden – beispielsweise in Wallboxen, KNX-Steuerungen oder CCTV-Überwachungssystemen. Dafür bietet OBO kompakte Lösungen mit optimierten Schutzpegeln und integrierten Funktionen zur Überwachung von Ableiter und Sicherung.
Von der Energieversorgung bis zur Steuerungs- und Kommunikationstechnik: Mit den OBO Powerpaketen lassen sich industrielle Anwendungen ganzheitlich gegen Überspannungen schützen.
Bildergalerie


Nichts mehr verpassen!
Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu
- den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
- den frischen Features der Digitalen Services
- aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents