Für ein perfektes Fugenbild: Der verschiebbare Montagedeckel von OBO

12.11.2026|News

Mehr Flexibilität bei der Montage, mehr Spielraum bei der Planung: Mit dem verschiebbaren Montagedeckel DUG 350 V lässt sich die Position nivellierbarer Kassetten auch nach der Estrichverlegung noch an das Fugenbild des Bodenbelags anpassen. Eine clevere Lösung für ein harmonisches Gesamtbild bis ins Detail.

Manchmal kommt es auf wenige Millimeter an. Gerade bei der Installation von Unterflursystemen ist eine präzise Ausrichtung der Kassetten entscheidend für ein optisch überzeugendes Ergebnis. Doch was passiert, wenn die Position der Unterflurzugdose nicht exakt zum späteren Fugenbild des Bodenbelags passt? Hier kommt der verschiebbare Montagedeckel DUG 350 V von OBO ins Spiel. Die exklusiv bei OBO erhältliche Lösung ermöglicht es, die Kassette auch nach der Montage der Unterflurzugdose und sogar nach der Estrichverlegung noch horizontal zu verschieben und auszurichten. So lassen sich kleinere Positionierungsabweichungen unkompliziert ausgleichen und Kassetten sowie Fliesen optisch aufeinander abstimmen.

Diese Flexibilität gibt es nur bei OBO

Der DUG 350 V bietet einen horizontalen Verschiebeweg von insgesamt 34 mm – jeweils 17 mm ausgehend von der Mittelstellung in beide Richtungen. Zusätzlich lässt sich die Kassette um bis zu 7° drehen. Das eröffnet mehr Spielraum bei der Montage und erleichtert die nachträgliche Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort.

Für unterschiedliche Kassettenvarianten

Der verschiebbare Montagedeckel wurde speziell für die OBO Unterflurzugdose UZD350 entwickelt. Er eignet sich für eckige, nivellierbare Kassetten der Nenngrößen 4 und 9 sowie für Ausführungen aus Edelstahl und Messing.

Mit jahrzehntelanger Baustellenerfahrung entwickelt OBO Lösungen, die den Montagealltag erleichtern. Der DUG 350 V zeigt, wie durchdachte Details mehr Flexibilität schaffen und sorgt für mehr Freiheit bei der Planung sowie ein hochwertiges Ergebnis auf der Baustelle.

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents